検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

J3446E KeysightアドバイザLAN : ファースト・イーサネット

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

推奨の代替製品:

概要

Keysightアドバイザは、必要な機能が内蔵されたPCベースの携帯型ネットワーク・アナライザです。Keysightアドバイザが提供する強力なさまざまな機能とWindows(R)インタフェースを使用してネットワーク・セグメントのトラブルシューティングを簡単かつ高速に行え、LAN、WAN、ATMネットワークの構築やサポート、保守を行うことができます。

KeysightアドバイザLAN : ファースト・イーサネット(J3446E)が提供するWindows98ベースの使いやすいユーザ・インタフェースを使用して、10/100Mbpsのイーザネット・ネットワークの試験が簡単に行えます。

本製品の現バージョンには、OracleおよびSybaseのLAN用コメンテータが含まれています。 OracleおよびSybaseのコメンテータ・ソフトウェア

アドバイザ・レポータは、Keysightアドバイザに強力なレポート機能を追加します。アドバイザ・レポータの詳細についてはここをクリックしてください。Keysightアドバイザ・レポータは、自動レポート作成機能を有する最高のドキュメント作成およびベンチマーク用ツールです。 アドバイザ・レポータ

一般仕様
- データ・レート10/100Mbpsでの自動ネゴシエーション機能
- 切替え環境で試験を行うためのパススルー・ロジック付きRJ-45コネクタ2個
- 外部トランシーバを経由して汎用ファースト・イーサネットをテストするためのMIIコネククタ
- 外部トランシーバを経由して汎用イーサネットをテストするためのAUIコネククタ
- オプションの光ファイバ・インタフェース(Keysight J3447A)
- 32Mバイト・メモリ内蔵の40MHzのAMD 29040
- ハードウェア・フィルタ機能
- 分解能100nsのハードウェア・タイムスタンプ

PC仕様
- 256Mバイト・メモリ内蔵の400MHzプロセッサ
- 26.5cm(10.4インチ)アクティブ・マトリックスTFTカラーSVGAディスプレイ
- 4Gバイト・ハードディスク
- 1.4Mバイト3.5インチ・フロッピーディスク・ドライブ
- PCMCIAタイプI/IIスロット2個またはタイプIIIスロット1個
- 内蔵トラッキング・デバイスまたは外部マウス
- 9ピン・シリアル・ポート、25ピン・パラレル・ポート
- VGA/SVGA用外部モニタ・ポート
- Windows98およびMS-DOS
- オプションの拡張ユニットで拡張スロットを提供

動作条件
温度
- 動作時:+5℃ ~ +40℃
- 非動作時:-25℃ ~ +60℃
湿度
- 動作時:相対湿度20% ~ 80%(40℃以下、結露なきこと)
- 保管時:相対湿度10% ~ 90%(60℃以下、結露なきこと)
消費電力
AC100 ~ 200V、50 ~ 60Hz、110W以下
保証:3年
規制適合:CEおよびCSAマーク付き

  • 自動ネゴシエーション機能を使用してデータ・レート100/10Mbpsでの高速ネットワークや既存ネットワークのテスト
  • コメンテータを使用してネットワークの問題をすばやく解決
  • バイタル情報を使用してネットワークの問題を予測
  • 全二重サーバ・リンクの解析
  • ネットワーク統計機能を使用した情報収集
  • 主要な全てのプロトコルの全7層でのデコード
  • オプションの光ファイバ・インタフェースを使用した100BaseFXのテスト
  • グラフィカル・ユーザ・インタフェースによる容易な操作