検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4010A 無線コネクティビティ・テスト・セット

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

  • 1台のテスト・プラットフォームで複数の無線接続技術をテスト可能
  • 高速で正確な測定により、製造スループットが向上
  • 開発から製造まで再現性の高い測定
  • N4011A MIMO/マルチポート・アダプタとの組み合わせにより、無線LAN MIMOデバイスやモジュールをテスト可能
  • Keysight 89601Bベクトル・シグナル・アナライザ・ソフトウェアまたはN4018C/19C Bluetooth/無線LAN用無線テスト・マネージャ・ソフトウェアとの組み合わせにより幅広い測定を実行、2.4 GHzまたは5 GHzバンドで無線フォーマットの評価が可能

概要

N4010A無線コネクティビティ・テスト・セットを使用すると、最新の無線規格を効率的にテストが行えます。

N4010Aは、研究開発、組立て、検証、製造部門において、ユーザ固有のBluetooth、ZigBee™ 、無線LAN (WLAN) 802.11a/b/g、 802.11n MIMOアプリケーションに合わせて構成可能な、柔軟性の高いマルチフォーマット無線コネクティビティ・テスト・ソリューションです。


さらに柔軟性を高めるために

  • MIMOデバイスやモジュールのテストには、N4011A MIMO/マルチポート・アダプタを併用
  • N4017A Bluetoothグラフィカル測定アプリケーションと組み合わせるとBluetooth解析が行えます。
  • WLANテストについて、WLAN仮想フロント・パネルを参照してください。
  • テスト・オートメーション・ソフトウェアはテスト系列作成、最適化 N4019C Bluetooth/無線LAN用無線テスト・マネージャを簡素化します。
  • 89601B ベクトル信号解析ソフトウェアと組み合わせると一般的な信号解析が行えます。

関連する業種&テクノロジー