Keysight J2905B モジュールは、完全に統合された監視のシミュレーション、 コール配置および BERT ソリューションのために、Keysight アドバイザに ISDN BRI S/T/U インタフェース試験を追加します。 S および T ISDN の基本的な問題が素早く切り分けできます。 このモジュールにより、Keysight アドバイザはマルチ・プロトコル、 マルチ・インタフェース・プロトコル・アナライザになり、ISDN に接続されます。 完全かつリアルタイム ISDN デコードを使い、ネットワーク問題を素早く切り分けします。 サマリ、 全情報エレメントを含む詳細な表示、 豊富な D-チャネル統計が切り分けを助けます。
アドバイザは、14 の異なる ISDN スイッチと国による違いをサポートします。 ユーザ・データ・チャネルの広範なデコードが LAN 相互接続問題を素早く解決します。
広範なトリガ、 フィルタ、 サーチにより、直近の重要問題の情報のみを見ることができます。 アドバイザの多くの予め書かれた試験と直感的で判り易いユーザ・インタフェースにより、その問題の速やかな解決を支援します。 完全な BER 試験でデータを運ぶリンクの完全性を検証します。 予め書かれたシミュレーション試験でネットワークの接続性をチェックします。 無人のリモート制御により、ネットワーク専門家を中央サイトに留め置くことができます。 難しいネットワーク問題を解決するために現場に派遣する必要が無くなり、時間とお金のセーブになります。