検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

54501A 4チャネル,100MHzディジタイジング・オシロスコープ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

54500シリーズの概要

54501Aおよび54503Aがそれぞれ100MHzと500MHz、4チャネルの測定機能を持ちます。単発機能が重要な場合には、54502Aおよび54504Aがそれぞれ100MHzと50MHzの単発信号、400MHzの繰り返し信号帯域幅を持ちます。

54510Aは、カスタムADコンバータおよび他のカスタムICを使って、携帯用オシロスコープとしては初めて、1Gサンプル/秒の測定速度を実現し、単発測定の性能を250MHzまで高めています。

このように54500ファミリの製品は、優れたコスト・パフォーマンスを備えています。

  • 100MHz、250MHz、400MHz、500MHzの4種類の周波数帯域
  • 単発信号と繰り返し信号の捕捉
  • 最大4チャネル
  • フル・プログラマブル
  • 自動パルス・パラメータ測定
  • デュアル・タイムベース・ウインドウ
  • GO/NO-GOテスト
  • 3年間保証
  • 優れたコストフォーマンス