検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

37908A オプション013 セルラ/PSCシグナリング・アドバイザ用ソフトウェア

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

セルラ/PCSシグナリング・アドバイザは、専用のメインフレームで動作するように設計されたソフトウェアです。このソフトウェアが組み込まれた測定器を使用すると、セルラ/PCS信号の性能とトレンドを簡単に評価できます。オプションのデコード機能とリンク・インタフェース・モジュールを追加するだけで、アクセス・ネットワーク・インタフェースのような、異なるプロトコル規格が含まれる複数のリンクを試験することができます。シグナリング・アドバイザの心臓部には分かりやすいグラフィカル・ユーザ・インタフェースが内蔵されているので、測定を簡単に実行して結果を容易に理解でき、シグナリング・システムの性能確認や発生した問題のトラブルシューティングを短時間に行えます。

リンク・インタフェース・モジュールは、ネットワーク機器への物理的なインタフェースを提供します。各リンク・インタフェース・モジュール(LIM)は、1種類の物理的なインタフェース(例えばE1またはT1)に接続されて、最大4個の双方向ベアラの全てのシグナリング・リンクへのアクセスを提供します。メインフレームには2個のLIM(8個の双方向ベアラ)を収納できます。

このソフトウェアおよびメインフレームのアーキテクチャにより、トレンドやデータ・レートの変化にも最小限の機器交換で対応できます。LIMまたはデコード機能を追加するだけで、測定器を新しいニーズに対応させることができます。シグナリング・アドバイザは、設計段階から高性能と柔軟性が考慮されており、現在および将来のアプリケーションに対応できます。データ収集とユーザ・インタフェースは、別のプロセッサがを処理するので、最適性能を達成できます。このパッケージは、セルラ/PCSネットワーク(IS-41 B/C/DおよびIS-634-A)および有線ネットワークの基本信号のモニタリングに必要な全プロトコル・スタックをサポートしています。

オプションのEmuLiteを使用すると、シグナリング・アドバイザをアップデートして、モニタ機能とエミュレーション機能が一体化されたソリューションにアップグレードできます。EmuLiteは、グラフィカル・メッセージとシーケンス・エディタを使用して、試験を迅速に行えます。これにより、プログラミングに煩わされることなく、シグナリングで発生した問題の診断に専念できます。