検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

1CM030A
Rackmount Flange Kit 221.5mm H (5U) - Two Flange Brackets 

Rackmount Flange Kit 221.5mm H (5U) - Two Flange Brackets

1CM030A
Two flange brackets
1CP018A
Rackmount Flange and Handle Kit 221.5mm H (5U) - Two Brackets and Front Handles 

Rackmount Flange and Handle Kit 221.5mm H (5U) - Two Brackets and Front Handles

1CP018A
Two brackets and front handles
N1021B
18GHz 差動TDR/TDTプローブ・キット 

18GHz 差動TDR/TDTプローブ・キット

N1021B
  • リターン・ロスや挿入損失などの差動インピーダンスを評価
  • タイム・ドメイン(インピーダンス・プロファイル)や周波数ドメイン(SDD11、SDD21)で測定結果を表示
  • プリント基板やパッシブ・コンポーネント製造で一貫した品質を維持
     
N5477A
サンプリング・オシロスコープ・アダプタ 

サンプリング・オシロスコープ・アダプタ

N5477A
N5477Aサンプリング・オシロスコープ・アダプタを使用すれば、InfiniiMax IIIプロービング・システムをInfiniium 86100C DCA-Jサンプリング・オシロスコープで使用できます。
N9355CK01
DC結合リミッタ 

DC結合リミッタ

N9355CK01
N9355CK01 過負荷/ESD保護用DC結合リミッタ

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • Agilent N4903A High-Performance Serial BERT N4903A N4903A 高性能シリアルBERT(ジッタ耐力テスト機能搭載) [販売・サポート終了製品] 

    N4903A N4903A 高性能シリアルBERT(ジッタ耐力テスト機能搭載) [販売・サポート終了製品]

    シリアル・ギガビット・デバイスの優れた特性評価 レシーバ(最高7 Gb/sおよび12.5 Gb/s)の正確なジッタ耐力テスト

  • No image available デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)オシロスコープ 

    デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)オシロスコープ

    高度なジッタ解析機能付きの86100デジタル・コミュニケーション・アナライザを使用すると、正しい答えがすぐに見つかります。

  • 86116C_OPT40_Sm.gif 86116C-040 65 GHz Optical/80 GHz Electrical Module [販売終了製品] 

    86116C-040 65 GHz Optical/80 GHz Electrical Module [販売終了製品]

    65 GHz opt. / 80 GHz elec. channels, 39.8/43.0 Gb/s reference receiver

  • No image available ジッタ解析システム 

    ジッタ解析システム

    キーサイトはSONET/SDH/OTN、イーサネットや高速ディジタルI/O用の種々のジッタ解析ソリューションを提供しています。

  • N1080B HDMI Test Point Access Adapter Photo N1080B HDMIテスト・ポイント・アクセス・アダプタ [販売終了製品] 

    N1080B HDMIテスト・ポイント・アクセス・アダプタ [販売終了製品]

    HDMIテスト・ポイント・アクセス・アダプタ

  • FlexDCA Remote Access Software N1010A FlexDCAリモート・アクセス・ソフトウェア 

    N1010A FlexDCAリモート・アクセス・ソフトウェア

    N1010A FlexDCAは、86100D DCA-X広帯域オシロスコープに搭載されている高度なユーザ・インタフェースを採用し...

  • Agilent N2100A-H10 DCA N2100A-H10 7GHzデジタル・コミュニケーション・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    N2100A-H10 7GHzデジタル・コミュニケーション・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight Technologies Inc.(NYSE: A)は、2006年12月13日、広帯域光トランシーバ・メーカ向けのシグナル・インテグリティ・テスト・システムを提供している株式非公開企業PXIT Inc.の一部の資産の買収を完了したことを発表しました。 詳細についてはプレスリリースを参照してください。

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B-111 15 GHz光/20 GHz電気モジュール [販売・サポート終了製品] 

    86105B-111 15 GHz光/20 GHz電気モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight 86105Bを使用すれば、1つのモジュールで、複数のテクノロジーおよび回線速度のトランスミッタ・コンプライアンス・テストを実行できます。

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B-112 15 GHz光/20 GHz電気モジュール [販売・サポート終了製品] 

    86105B-112 15 GHz光/20 GHz電気モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight 86105Bを使用すれば、1つのモジュールで、複数のテクノロジーおよび回線速度のトランスミッタ・コンプライアンス・テストを実行できます。

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B-113 15 GHz光/20 GHz電気モジュール [販売・サポート終了製品] 

    86105B-113 15 GHz光/20 GHz電気モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight 86105Bを使用すれば、1つのモジュールで、複数のテクノロジーおよび回線速度のトランスミッタ・コンプライアンス・テストを実行できます。

  • 86105B 15 GHz Optical / 20 GHz Electrical Plug-in Module 86105B 15 GHz 光/20 GHz 電気モジュール [販売・サポート終了製品] 

    86105B 15 GHz 光/20 GHz 電気モジュール [販売・サポート終了製品]

    86105Bは、複数の技術基準やライン・レートにおけるトランスミッタ適合試験を、このモジュール1台でおこなうことができます。

  • 86106B 28 GHz Optical/40 GHz Electrical Plug-in Module 86106B-410 9.953, 10.3125, 10.664, 10.709 Gb/s レシーバー フィルター [販売・サポート終了製品] 

    86106B-410 9.953, 10.3125, 10.664, 10.709 Gb/s レシーバー フィルター [販売・サポート終了製品]

    9.953, 10.3125, 10.664, 10.709 Gb/s レシーバー フィルター

  • DSO81304B_oscilloscope DSO81304B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO81304B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 81304B とInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO80404B_scopes DSO80404B 高性能Infiniiumオシロスコープと1132A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO80404B 高性能Infiniiumオシロスコープと1132A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 80404BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO80804B oscilloscope DSO80804B 高性能Infiniiumオシロスコープと1168A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO80804B 高性能Infiniiumオシロスコープと1168A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 80804BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • 53 GHz 光 /63 GHz 電気モジュール 86116A 53 GHz 光 /63 GHz 電気モジュール [販売・サポート終了製品] 

    86116A 53 GHz 光 /63 GHz 電気モジュール [販売・サポート終了製品]

    86116Aは、53GHz帯域の光入力チャネルと63GHz帯域の電気入力チャネルをもつプラグイン・モジュールです。

  • 28 GHz 光 /40 GHz 電気モジュール 86106B 28 GHz 光/40 GHz 電気モジュール, 1000-1600 nm (SMFのみ) [販売・サポート終了製品] 

    86106B 28 GHz 光/40 GHz 電気モジュール, 1000-1600 nm (SMFのみ) [販売・サポート終了製品]

    86106Bは、OC-192/STM-64ファイバを内蔵し、校正された光チャネルを有します。 光チャネルは、トランスミッタ適合試験の標準に合わせてフィルタで切り替えることができます。

  • DSO80204B_series_oscilloscope DSO80204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1131A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO80204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1131A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 80204BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO81204B oscilloscope DSO81204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO81204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium DSO81204BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO81004D oscilloscope DSO81004B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO81004B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 81004BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO80604B oscilloscope DSO80604B 高性能Infiniiumオシロスコープと1134A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO80604B 高性能Infiniiumオシロスコープと1134A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 80604BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • No image available 54754A 差動/シングルエンドTDR/TDT モジュール 

    54754A 差動/シングルエンドTDR/TDT モジュール

    • Two 18 GHz electrical channels
    • ±2 Vdc maximum input signal
    • Compatible with Infiniium 86100 Series DCA sampling oscilloscopes

  • No image available 86117A 50 GHzデュアルチャネル電気モジュール [販売終了製品] 

    86117A 50 GHzデュアルチャネル電気モジュール [販売終了製品]

    • Two 50-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes

  • No image available 86105D 34 GHz光/50 GHz電気モジュール、750~1650 nm、MMF/SMF 

    86105D 34 GHz光/50 GHz電気モジュール、750~1650 nm、MMF/SMF

    •     

  • No image available 86115D 量産/パラレル光トランシーバーテスト用の20/34 GHzモジュール 

    86115D 量産/パラレル光トランシーバーテスト用の20/34 GHzモジュール

    •    

関連する業種&テクノロジー