検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

83437A 広帯域光源

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • 高いパワー密度により、広い測定範囲を実現
  • シングル・モード・ファイバ出力、アングルド・コンタクト (斜め研磨) コネクタ・オプション
  • 変調入力: DC ~ 100 kHz (ロックイン技法または外部オン/オフ制御を使ったアプリケーション用)

概要

Keysight 83437A は、非コヒーレント光源です。光スペクトラム・アナライザと組合せ、挿入損失、クロストーク、帯域幅、偏波依存性などの受動光コンポーネントの波長特性を測定することができます。

受注生産の 83437A は、4 ヶまでのエッジ・エミッティング LED (EE-LED) を組込むことができ、1200 nm/-17 dBm、1310 nm/-13 dBm、1430 nm/-13 dBm、1550 nm/-13 dBm、1650 nm/-17 dBm の 5 つの波長の中から 4 つの波長を指定することができます。各 EE-LED からは、白色光源より 25 dB 以上高いピーク・パワー密度が得られます。