Keysight J2900A 高速アンダークレイドルは、すべての ATM および WAN プラグ-イン・モジュールをサポートします。 Keysight J3446C/D LAN アドバイザ・メインフレームに WAN および ATM 機能を追加するために取り付けます。 あるいは、Keysight J2300C/D メインフレームに WAN および ATM 機能を追加してデュアル同時解析ができるようにするために取り付けます。
J2900A は、50 bps から 52 Mbps までの主な WAN 通信プロトコルを監視することができます。 Frame Relay、 ISDN、 X.25、 HDLC、 SDLC、 SNA、 Sync/Async PPP、 ATM-DXI および WAN 上で走るカプセル化された LAN プロトコルが含まれます。
スライド-イン・モジュールは、ISDN BRI、 PRI、 T1、 E1、 E3、 DS3 ATM、 Frame Relay、 J2、 ATM25、 STM-1/OC-3c ATM を試験する機能を有します。