検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

J2900A 高速アンダークレイドル

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight J2900A 高速アンダークレイドルは、すべての ATM および WAN プラグ-イン・モジュールをサポートします。 Keysight J3446C/D LAN アドバイザ・メインフレームに WAN および ATM 機能を追加するために取り付けます。 あるいは、Keysight J2300C/D メインフレームに WAN および ATM 機能を追加してデュアル同時解析ができるようにするために取り付けます。

J2900A は、50 bps から 52 Mbps までの主な WAN 通信プロトコルを監視することができます。 Frame Relay、 ISDN、 X.25、 HDLC、 SDLC、 SNA、 Sync/Async PPP、 ATM-DXI および WAN 上で走るカプセル化された LAN プロトコルが含まれます。

スライド-イン・モジュールは、ISDN BRI、 PRI、 T1、 E1、 E3、 DS3 ATM、 Frame Relay、 J2、 ATM25、 STM-1/OC-3c ATM を試験する機能を有します。