検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6703B W-CDMAラボ・アプリケーション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 外部I/Oへのデータ・チャネル・コネクションによる実環境テスト*PSチャネルはイーサネットにルーティング、CSチャネルはイーサネットまたはシリアルにルーティング
  • 縮小拡散係数を使用した圧縮モード動作*UE GSM RSSIまたはW-CDMAの周波数間測定の表示も可能
  • サポートされるすべてのラジオ・ベアラに対する第2セル・ソフト・ハンドオフ機能 - 移動機がネットワーク内を移動してもサービスの追随が可能
  • 付属の無線プロトコル・アドバイザによるプロトコル解析
  • グラフィックス表示を含むPRACHプロセスのための高度な物理層診断
  • W-CDMAからGSMへのシステム・ハンドオーバ、Keysight GSM/GPRSラボ・アプリケーションへの高速切替え
  • E1963A W-CDMAテスト・アプリケーションの全機能 をサポート
  • E6584Aワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア(GSM/GPRS/EGPRS用シングル・ユーザ・ライセンス)が付属。 参照

概要

E6703B W-CDMAラボ・アプリケーションは、ネットワーク・エミュレーション、RF測定、プロトコル解析、実環境データ・コネクションなど、強力なW-CDMA機能を提供します。

E6703Bは、無線デバイスのデザイン、統合、デバッグなどに使用できる豊富な機能をパッケージ化したツール・ボックスです。E6703Bの内蔵UTRA FDDシステム・シミュレータは高速に動作するため、ほとんどのデバイスのパワー・オンから接続完了まで数秒もかかりません。しかも、その間のほとんどはデバイスの起動時間です。また、E6703Bはデバイスに依存しないため、本アプリケーションだけであらゆるW-CDMAデバイスに対応できます。

次のような状況を考えてください:

あなたはUEデザインのエンジニアです。ファームウェア/ハードウェアを変更したので、そのテストを行います。UEを、UMTSラボ・アプリケーションをロードしたE5515に接続します。UEの電源をオンにし、BSまたはMS発信の音声呼を行って終端間の機能をチェックします。音声呼を解放し、工場で行うように、5つのデータ・レートのうち1つにおいてラジオ・ベアラ・テスト・モードによる呼を実行します。第2セルを使用してUEをソフト・ハンドオフにし、セルの電源を落とし、BERまたはBLER測定でUEのレイク・レシーバをチェックします。ソフト・ハンドオフから出て呼を圧縮モードにし、再びBER/BLERで機能をチェックします。次に、システム・ハンドオーバをGSMにシグナリングしてRBテスト・モード呼を完了し、変更が、デュアルモード製造テストのスピードに影響しないかを検証します。次に、超高速384kDL/64kULパケット・データ・コールに移り、LAN上の機器から会社のビデオ・サーバにログオンします。UEの映像画面をチェックしながらIPスループットとプロトコル・シグナリングをモニタして、デバイスの機能が最大性能で動作しているかを確認します。

-- 詳細は、下のリンクからデータシート/マニュアルをご覧ください。

  • 4種類のW-CDMAコールをサポート
    *パケット切替えデータ、64k DL/UL、超高速384k DL/64k UL
    *回線切替えデータ、14.4kおよび57.6k
    *AMR音声エコー
    *12.2k、64k、144k、384kシンメトリック・リファレンス測定チャネル、または33k非コーディング・チャネルを使用した、ラジオ・ベアラ・テスト・モード
  • 外部I/Oへのデータ・チャネル・コネクションによる実環境テスト
    *PSチャネルはイーサネットにルーティング、CSチャネルはイーサネットまたはシリアルにルーティング
  • 縮小拡散係数を使用した圧縮モード動作
    *UE GSM RSSIまたはW-CDMAの周波数間測定の表示も可能
  • サポートされる全ラジオ・ベアラに対するセカンド・セル・ソフト・ハンドオフ機能
    *移動機がネットワークを移動してもサービス品質を保つために。
  • 付属の無線プロトコル・アドバイザによるプロトコル解析
  • グラフィックス表示を含むPRACHプロセスのための高度な物理層診断
  • W-CDMAからGSMへのシステム・ハンドオーバ、Keysight GSM/GPRSラボ・アプリケーションへの高速切替え
  • E1963A W-CDMAテスト・アプリケーションの全機能 をサポート