検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

1つの解析ツールでマルチフォーマットをサポート

  • 今日の携帯電話では、そのデザインの複雑化とソフトウェア・コンテンツが著しく増大しています。これら複雑化した機能を実網環境化でテストすることが、高い品質を保つ上で重要です。
  • Keysight E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェアを E5515c 無線通信テスト・セットおよびラボ・アプリケーションと一緒にお使い下さい。この3つのソリューションが完全なネットワークを机上に作り出し、実網環境をエミュートします。端末と無線通信テスト・セット間でやりとりされるプロトコル・メッセージをリアルタイムにロギングし、多様なフィルタリングで簡単に後解析が可能な E6584A を使えば、容易な問題時の検証が可能になります。

概要

1台の製品でマルチフォーマットをサポート
ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェアは、各ラボ・アプリケーションに付属する CD-ROM に含まれています。 また、Web からダウンロードすることもできます。リビジョン A.07.00 より、ワイヤレス・プロトコル・アドバイザを使うためのライセンスは不要になりました。ワイヤレス・プロトコル・アドバイザを無料でダウンロードし、お持ちのPCで使用して、捕捉済みのログを表示したり、ライセンス・ラボ・アプリケーション搭載の8960と組み合わせて新しいログを捕捉することができます。 ダウンロード・ページ

その威力をご確認ください

  • 複数の主要無線フォーマット(GSM、GPRS、EGPRS、cdma2000、1xEV-DO、W-CDMA/HSPA)をサポート
  • 新しいコネクション・トレース機能により、TCP/IPのメッセージングとスループットをトラック可能
  • コネクション・トレース・データを収集して、他の解析用PCアプリケーションにエクスポート可能
  • レイヤ1/2/3プロトコルのリアルタイム・ロギング
  • プロトコル・ログ・ファイルのポスト・キャプチャ解析
  • トリガ設定機能により、移動機との膨大なメッセージングのやりとりを簡単に並べ替え可能
  • 設定可能な表示とロギング・オプションによる、優れた柔軟性
  • カラー・タグおよびグラフィック表示により、目的の領域を強調表示可能