検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

J2912B STM-1/OC-3 モジュール - Keysight アドバイザ用

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight J2912B モジュールは、専門家がネットワークの問題を素早く切り分け、解決するのを助けます。

  • サービス開始が自信を持ってできます。 予め書かれた試験により、全タイプの ATM トラフィックを全帯域幅のシミュレーション、 警備、 同時監視をすることができます。
  • IETF および Cisco HDLC バリアントによる SONET/SDH 上でフル・レート捕捉およびパケット解析をおこないます。
  • 保守課題の切り分けができます。 統計とネットワーク負荷の図式化により、ピーク利用を示し、ネットワーク層のアドレスで帯域幅ユーザを区分けします。
  • 光パワー・メータが信号レベルを検証します。
  • 物理層のサービス中断をピンポイントます。 ライン・ステータス表示が物理層の問題を示し、どのようなサービス中断でもその時刻を示します。
  • 必要な確度で解析します。 すべてのトラフィク解析において、すべてのデータを捕捉し、100 ns の分解能でフル・ライン・レートの解析をおこないます。
  • サービスの監査を自動的におこないます。 すべてのアクティブ VPI/VCI を集め、関連するアダプテーション層のカプセル化と、どの回線が使われており、それがどのように使われているかを示すサービスを提供します。
  • 連続性試験をおこないます。 ピングで接続性を検証し、往復の時間遅れをチェックします。
  • 物理層の完全性を確認します。 SONET/SDH およびATM-層 BERT (ビット・エラー・レート・テスタ) がレイヤ 1 の完全性を確かめます。
  • 使い易いインタフェースです。 Windows® 98 によるユーザ・インタフェースを使い、目的のアイコン上にポインタを持っていき、クリックして機能を選択します。