検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5110A-118 ハードディスク波形ストリーミングを1Mサンプル/sから5Mサンプル/sに拡張

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

コンピュータのハードディスクから最高5Mサンプル/sで波形をストリーミング
N5110A 波形ストリーミング用Baseband Studioのオプション118は、コンピュータのハードディスクから最高5Mサンプル/sで波形データをストリーミングして、4MHzの変調帯域幅を実現することができます。Keysight E4438C ESGまたはE8267C PSGベクトル信号発生器と組み合わせることにより、ハードディスクのカスタムI/Q波形を使用して、実際的なベースバンドおよびRF信号条件で被試験デバイスをテストできます。

ハードディスクの波形ストリーミング帯域幅を5Mサンプル/sから10Mサンプル/sに拡張するには、オプション119を参照してください。 詳細を見る。

代表的なアプリケーション
オプション118は、今日のますます複雑になっていく通信システムの複雑な無線伝送方式のテストに最適です。エア・インタフェースで捕捉された長い信号を使用したり、長いテスト信号を作成でき、デザイン・サイクルの初期にさまざまなシステム・シグナリング・シミュレーション、連続PNシーケンスのレシーバBER解析など新しいテスト機能を実現しています。

アップグレード方法
N5110A 波形ストリーミング用Baseband Studio(オプション117付き)を既にお持ちの場合は、N5110AK-118を注文することにより、オプション118にアップグレードすることができます。

  • 各種セットアップおよびトリガ機能
  • 内蔵APIによるプログラミング