検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5520A アダプタ、1.85mm (m)-1.85 (m)、DC~67GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 175,154

構成例  

構成例

N5520A 1.85 mm male to 1.85 mm male adapter

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 67GHz、1.85mmテスト・システムの測定確度と汎用性を向上
  • オンウェーハ測定および同軸測定に最適
  • 挿入損失: 0.05dB
  • リターン・ロス: 20dB
  • 最大CWパワー: 10W
  • 再現性: -35dB (1.0mm); -40dB (1.85mm)

概要

N5520Aプレシジョン1.85mm同軸-同軸アダプタを使用すると、同軸デバイスを高周波で簡単に測定することができます。N5520Aは、50Ωインピーダンス、DC~67GHzの周波数レンジを持つコンポーネントの測定に使用します。