検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

J2294D E1/T1 インタフェース・モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight J2294D E1/T1 インタフェース・モジュールは、 Keysight ATM/WAN アドバイザで動作します。 J2294D は、ATM および WAN 上のフルまたは部分的な E1/T1 と同様に E1 または T1 構成をサポートします。 ATM および Frame Relay 試験に非常に特化したインタフェースです。 ATM DXI、 X.25、 HDLC、 SDLC、 非同期 PPP、 PPP も処理します。 J2294D は、フルに統合された監視とシミュレーション・ソリューションを提供します。

J2294D は、DB-9 および RJ-45 コネクタを有し、Keysight J2286B 変換ケーブルで 120-Ω の Siemens コネクタに接続することができます。 詳細は、つぎのリンクをご覧ください。 E1/T1 モジュールの特長