検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

ミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)を標準のCAN SO

  • フレーム内容の分離とトリガがMSOで可能
  • バス上のフレーム・トラフィックの分類
  • 目的のフレームを分離
  • 特定フレームの特性を指定

デバッグ能力

  • ブロードキャスト・ネットワーク上のすべてのトラフィックを解析
  • 選択した仕様に一致するフレームをすばやく発見
  • 全パラレル・チャネルにわたるパターン・トリガに似た能力を分離
  • 特定のフレームに同期してシステム動作を調査

概要

N2758A CANトリガ・モジュールは、ミックスドシグナル・オシロスコープ(MSO)の標準CAN SOFトリガの機能を拡張したものです。このモジュールにより、MSOは特定のフレーム内容を検出してトリガすることができます。このトリガ機能を使って次のことが可能になります。

  • バス上のフレーム
  • 目的のフレームの検出
  • 特定のフレーム特性の指定

CANトリガ・モジュールは、ブロードキャスト・ネットワーク上のあらゆるトラヒックの解析に最適です。パラレル・ドメインの複数チャネルについて、パターン・トリガに似た検出機能を使って選択した仕様に適合するフレームを迅速に見つけ出すことができます。特定のフレームに同期させて目的のシステムの動作を検証することができます。