検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85130H テスト・ポート・アダプタ・セット、1.85 mm - 1.85 mm

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 348,878

構成例  

構成例

85130H Test port adapter set, 1.85 mm to 1.85 mm

  • 3ヶ月の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 85130Hは、DUTを直接接続するテスト・セット・ポートを磨耗から保護するためのテスト・ポート・アダプタです。 これらのアダプタには、ネットワーク・アナライザのテスト・ポートに接続するために設計された特殊で頑丈なメス・コネクタが付いています。 この特殊コネクタは、標準のオス・コネクタには合いません。
セットには、1.85 mm 1.85 mm(オス)のアダプタと1.85 mm 1.85 mm(メス)のアダプタが入っています。 周波数レンジはDC~67 GHz、リターン・ロスは23 dB以上です。