検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11921F アダプタ、1.0mm(メス)-1.85mm(メス)、DC - 67GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 297,586

構成例  

構成例

11921F Adapter, 1.0 mm (f) to 1.85 mm (f), DC to 67 GHz

  • 3ヶ月の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 110GHz 1mmテスト・システムに対応
  • オン・ウェーハおよび同軸測定に対応
  • 挿入損失: 0.5dB
  • リターン・ロス: 20dB
  • 最大CWパワー: 10W
  • 再現性: -35dB(1.0mm); -40dB(1.85mm)

概要

Keysight 11921F 精密1.85mm同軸-同軸アダプタを使用すると、高周波での同軸デバイスの測定を容易に行うことができます。このアダプタは、50Ωインピーダンスで周波数レンジがDCから67GHzのコンポーネントの測定用に設計されています。

  • 110GHz 1mmテスト・システムに対応
  • オン・ウェーハおよび同軸測定に対応
  • 挿入損失: 0.05dB
  • リターン・ロス: 20dB
  • 最大CWパワー: 10W
  • 再現性: -35dB(1.0mm); -40dB(1.85mm)