検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4438C-1CM ラック・マウント・フランジ・キット

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

  • EIA規格の19インチ(482.6 mm)ラックまたはキャビネット
  • EIAキャビネットの3U(5.25インチ/133 mm)

概要

EIA規格の19インチ(482.6 mm)ラックまたはキャビネットへのESGの取り付け

E4438C ESGベクトル信号発生器のオプション1CMは、ラック・マウント・フランジ・キットとESG信号発生器をEIA規格の19インチ(482.6 mm)ラックまたはキャビネットにマウントするために必要なハードウェアを提供します。フランジは、測定器のケースに付いている穴を使って信号発生器に取り付け、ラック前面の取付け用支柱に信号発生器を固定します。ESGは、EIAキャビネットの3U(5.25インチ/133 mm)分を占有します。

このフランジは、フロント・ハンドルと一緒には使用できません。ハンドル付きのラック・マウント・キットが必要な場合は、オプション1CP(ラック・マウント・フランジ/フロント・ハンドル・キット)をご検討ください。

このオプションは、製品アップグレードとして追加できます