検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6701D GSM/GPRSラボ・アプリケーション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

リグレッションおよびインテグレーション・テスト

  • アダプティブ・マルチレート(AMR)
  • デュアル転送モード(DTM)、エンハンスドDTMを含む
  • W-CDMA/HSDPAとの間の2セルInter-RATハンドオーバ

RFおよびベースバンド開発

  • 柔軟なGSM/GPRS(オプションでEGPRS)測定
  • 移動機測定レポート

ソフトウェアおよびアプリケーション開発者

  • クラス12およびクラス30-33パケット・データ・スループット
  • W-CDMA/HSDPAとの間の2セルInter-RATハンドオーバ
  • PoC(Push to Talk over Cellular)、SMS/MMSおよびその他多数のアプリケーション・テスト

概要

E6701D GSM/GPRS(オプションE6704A EGPRS)ラボ・アプリケーションは、E5515(8960)無線通信テスト・セットにRF、アプリケーション、サービス、プロトコル用の詳細な解析機能を提供します。無線機器のデザイン、統合、デバッグ、検証のいずれにも適し、豊富な機能により、製品のタイムリーな市場投入を支援します。


研究開発:RF開発からシグナリング・コンフォーマンスまで、1台でさまざまな用途にご利用いただけます。

RF:移動機のプロトコル・スタックが完成する前に、トランスミッタやレシーバを検証できます。

QA:Class 12までのデバイス用AMR、SMS/MMSなどの連続テスト機能、デュアル伝送モード(DTM)などの最新のGSM拡張機能、ハンドオーバおよびセル(再)選択中にすべてのテストが行えます。 E6701Eを、ご参照下さい。

(プリ)コンフォーマンス:8960は、AniteのSAS/SATコンフォーマンス・システムやKeysightのGS8800プリコンフォーマンス・システムで使用できます。

ソフトウェア・アプリケーション:SMS/MMSの送信中に音声やデータ・コネクションを同時にテストでき、エンド・ツー・エンドでテストできます。MMS、ビデオ、インスタント・メッセージ(IM)またはPoC(push to talk over cellular)での、相互サービスまたはデバイス間の相互運用性の問題を、内蔵のWireless Protocol Advisor PCソフトウェアを使用して迅速に解決できます。このソフトウェアは、復調されたL1からIPまでの移動機およびセル・プロトコル・メッセージングの解析機能を備えています。

このラボ・アプリケーションには、E6584A Wireless Protocol Advisorソフトウェア(W-CDMA用シングル・ユーザ・ライセンス)が含まれています。 E6584Aを、ご参照下さい。

最新リリース:E6720Aラボ・アプリケーション年間契約により、GSM/GPRSの最先端の開発環境を備えたE6701Eのプレリリースを購入できます。 E6701Eを、ご参照下さい。