検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N2002A ノイズ・ソース・テストセット

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

本体のみの概算(税抜) ¥ 2,274,425

構成例  

構成例

N2002A ノイズ・ソース・テスト・セット

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N2002A-001 Accessory Cable and adapters

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available ノイズ・ソース用 ケーブル 

    ノイズ・ソース用 ケーブル

    NFAシリーズの雑音指数アナライザと共に使用するSNSノイズ・ソース用のケーブルとして使用する事が出来、最長で6.1mまでのケーブルがあります。346、347シリーズのノイズ・ソースは全て...

  • No image available N897xA NFAシリーズ 雑音指数アナライザ 

    N897xA NFAシリーズ 雑音指数アナライザ

    NFAシリーズの高性能雑音指数アナライザは速く、正確で再現性の高い測定を実現します。分かりやすいユーザ・インタフェース、グラフィカル表示、内蔵のデータ記憶装置、選択できるバンド幅等が主な特徴とし...

  • No image available SNSシリーズ・ノイズ・ソース  

    SNSシリーズ・ノイズ・ソース

    • NFAシリーズ雑音指数アナライザと接続すると、保存されている校正データを自動的にダウンロードできるので、測定セットアップが簡素化され、確度と信頼性が向上します
    • 購入後のアップグレードが可能です

  • No image available 346ノイズ・ソース・ファミリ  

    346ノイズ・ソース・ファミリ

    • 広帯域ノイズソースは、さまざまな周波数、過剰雑音(ENR)、同軸コネクタタイプの測定アプリケーションに対応できるように設計されています
    • 購入後のアップグレードが可能です 

関連する業種&テクノロジー

トレーニング、イベント