検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U4970A DDR5バンドル(M9502A シャーシ、U4164A ロジック・アナライザ)

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

DDR5バンドルのハードウェア製品:

  • 以下のオプションを備えたU4164A ロジック・アナライザ・モジュール、1個:U4164A-02G 最大速度を4 GT/sに向上、U4164A-008 最大メモリ容量を8 MBに拡張
  • M9502A AXIe 2スロットシャーシ(ESM USBオプション搭載)、1個
  • M9537A AXIe高性能組込みコントローラー(キーボード、マウス、Windows 10オプション搭載)、1個

DDR5バンドルのソフトウェア製品:

  • B4661A メモリ解析ソフトウェア、1個
  • 各ライセンスオプション、1個:B4661A-1FP、B4661A-2FP、B4661A-3FP、B4661A-4FP、B4661A-5FP

DDR5バンドルのプロービング:

  • U4206A ソフトタッチProプローブ(34チャネル、160ピン直接接続×4)、1個

概要

U4970A DDR5メモリ・プロトコル・ソリューション・バンドルは、DDR、DDR2、DDR3、DDR4、DDR5のデバッグ、コンプライアンス検証、解析を行うためのソフトウェアアプリケーション、プロービング、ハードウェアオプションを提供します。U4970Aバンドルは、ハードウェア(モジュールをシャーシにインストール済み)とソフトウェア(M9537A コントローラーにロード済み)で構成されています。

U4970AのU4164A、M9502A、M9537Aには、5年間のKeysightCare延長保証が付属しています。それ以外のすべてのハードウェア製品およびアクセサリの保証は1年間です。付属するソフトウェア・アプリケーション・ライセンスは、ノードロック永久ライセンスです。

モニターとビデオケーブルはユーザーが準備する必要があります。