検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 275,139

構成例の参考価格(税抜) ¥ 275,139

構成例

DAQ973A Data Acquisition System with USB, LAN and GPIB

  • R-51B-001-Z 3年間の保証(引取)

構成例の参考価格(税抜) ¥ 275,139

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • USB/LAN/GPIBインタフェース搭載の3スロットメインフレーム
  • 新しい半導体マルチプレクサーモジュールを備えた最大450チャネル/秒でスキャンできる6 1/2桁(22ビット)の内蔵DMM
  • 9種類のスイッチ/コントロール・プラグイン・モジュールを選択可能
  • 新しいDAQM909A 4チャネルのデジタイザモジュールにより、24ビットの800 kSa/sサンプリングレートを実現
  • 内蔵のシグナルコンディショニングにより、熱電対、RTD、サーミスタ、AC/DC電圧/電流、抵抗、周波数、周期、ダイオードテスト、キャパシタンスを測定
  • 電源が落ちても100k個の測定値をデータ保存できる不揮発性メモリ
  • 各チャネルのHI/LOリミットアラーム、4つのTTLアラーム出力
  • 測定器にBenchVueソフトウェアライセンス(BV0006B)が付属。BenchVueが、測定器の接続/制御、テストシーケンスの自動化を簡素化

概要

3スロットのメインフレームに9個のプラグインモジュールを選択して、次世代のデータ収集システム(DAQ)を構築できます。Keysight BenchVue DAQソフトウェアを用いたDAQとの接続、タスク指向の直感的なグラフィカル・フロント・パネルインタフェース、ガイド付きメニュー、ウェブブラウザーを利用できます。

  • 確度と測定速度が向上した、高度な6½桁デジタル内蔵DMM
  • 超低電流レンジ(1 μA DCおよび100 μA AC)と高抵抗レンジ(1000 MΩ)を測定できる性能
  • 時間/温度変化によって生じる内部ドリフトを補正できる新しい自動校正
  • 3497XAと互換性のあるプログラム/構成

さらに以下の特長を備えています。

  • すべてのモジュールはアップデートにより、スイッチング速度と確度の向上が可能
  • 最大450チャネル/sのスキャン速度を備えた新しいDAQM900A半導体マルチプレクサー
  • 新しいDAQM909A 24ビットのデジタイザモジュールが、4チャネル、同時サンプリング、差動入力、最大800 kSa/sのサンプリングレートに対応

プラグインモジュール製品の比較

Keysight BenchVue DAQ制御/解析アプリケーションをDAQ970A/DAQ973A/34970A/34972A/34980Aで使用できます。BenchVueでは、テストの設定やリアルタイムでのデータの表示/解析に、わかりやすいインタフェースを使用できます。測定を短時間で設定/実行でき、また、データをエクスポートできます。また、測定のロギングと、さまざまな表示形式によるリアルタイム表示が可能で、データを短時間で解釈できます。BenchVueソフトウェアはまた、他の多くのKeysight測定器をサポートしているので、1つのインタフェースでキーサイトの一般的な測定器に対応できます。

DAQの詳細については、キーサイトのデータ収集 ‐ DAQページを参照してください。