検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

S97029A Noise Figure Measurements with Vector Correction

購入窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 2,356,200

構成例

S97029A Noise figure measurements with vector correction

  • S97029A-1FP Noise figure measurements with vector correction, node-locked perpetual license
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

構成例の参考価格(税抜) ¥ 2,356,200

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

絞込み

コンテンツのタイプ

1-3 / 3

並べ替え
Keysight Streamline Series USB Vector Network Analyzer - Data Sheet
This literature describes the technical specifications for the P500xA Series USB Vector Network Analyzer.

データシート 2019-05-04

PDF PDF 2.10 MB
Streamline Series USB Vector Network Analyzer P937xA 2-port, Up to 26.5 GHz - Configuration Guide
Keysight Streamline Series: Exceptional performance in a small package. The compact USB vector network analyzer (VNA) is an affordable full 2-port VNA which dramatically reduces the size of test.

構成ガイド 2019-04-22

PDF PDF 838 KB
ネットワーク・アナライザ Selection Guide
Keysightのネットワーク・アナライザは、増幅器、ミキサ、周波数コンバータなどのアクティブ・コンポーネントの評価/テストに使用できます

セレクション・ガイド 2017-06-02