検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PCI Express用ソフト・タッチ・ミッドバス・プローブ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

ミッドバス・プローブは、プロトコル・テストのカバレージを広げることによってPCI Express用シリアル・プロトコル・テスタXCの機能を拡張し、時間のかかるセットアップを簡略化します。

ミッドバス・プローブを使用することにより、チップ間などのシステムの部品に対してプロトコル測定を実行できます。このプローブを使用しないと、スロットやコネクタがなくなりアクセスすることができません。このプローブでは、スロット/インタポーザ・プローブ・ボードまたはE2941Aミドルバス・プローブを使用した2通りの方法でE2960Aプロトコル・アナライザとPCI Expressを接続できます。ロジック・アナライザとプロトコル・アナライザの両方で使用できるソフト・タッチ技術を利用したミッドバス・プロービング・ソリューションを提供しているのはKeysightだけです。

Keysight E2941Aミッドバス・プローブではアダプタを使用せずにプローブからプリント基板のターゲットに直接接続できるので、E2960Aプロトコル・アナライザの柔軟性が向上します。また、この方法により、スペースに制約がある場合でも、信号ルーティングの乱れを最小限に抑えられ、高速ディジタル回路の評価が容易になります。

PCI Express用のE2941Aソフト・タッチ・ミドルバス・プローブは、信号に影響を与えることなく高速PCI Expressチップ間通信を解析することができます。ソフト・タッチ・プローブはマイクロ・スプリングピン技術を利用することにより、プローブ・パッドを特別に洗浄したり表面仕上げたりしなくても、信号パッドへの信頼性の高い接続が可能です。