検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 250,248

構成例  

構成例

DAQ970A Data Acquisition System with USB and LAN

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

DAQ970A-Z54 ANSI/NCSL Z540.3-2006 Calibration
34307A
熱電対キット 

熱電対キット

34307A
  • 10個のJ型熱電対
  • 長さ:180 cm
34308A
サーミスタ・キット 

サーミスタ・キット

34308A
  • 5個の0~75 ℃サーミスタ
  • 温度許容差:0.1 ℃
  • 終端:裸線
  • 直径2.4 mm(最大)
  • 32 AWG すずめっき銅線:76 mm(最小)
DAQA190A
Rack Mount Kit 

Rack Mount Kit

DAQA190A
  • Rack cabinet: System II or System II Plus
DAQA191A
Dual rack mount flange kit, 88.1mmH (2U) - two flange brackets 

Dual rack mount flange kit, 88.1mmH (2U) - two flange brackets

DAQA191A
  • Rack cabinet: System II or System II Plus
DAQA194A
Dual Lock Link Kit 

Dual Lock Link Kit

DAQA194A
Keysight DAQA194A デュアル・ロック・リンク・キットは、Keysight DAQ970A、34970A/34972A データ収集/スイッチユニット、Keysight 34460A/34461A/34465A/34470A/34420A DMMに使用できます。
DAQM900A
DAQ970A/DAQ973A用20チャネル半導体マルチプレクサ・モジュール 

DAQ970A/DAQ973A用20チャネル半導体マルチプレクサ・モジュール

DAQM900A
  • 20チャネル半導体マルチプレクサ
  • 2線式/4線式スキャニング
  • 120 Vをスイッチング可能
  • 450チャネル/sのスキャン速度
DAQM901A
DAQ970A/DAQ973A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 

DAQ970A/DAQ973A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール

DAQM901A
  • 20チャネル・マルチプレクサ+電流測定専用の2チャネル
  • 2線式/4線式スキャニング
  • 300 Vをスイッチング可能
  • 80チャネル/sのスキャン速度
  • 熱電対基準接点を内蔵
DAQM902A
DAQ970A/DAQ973A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 

DAQ970A/DAQ973A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール

DAQM902A
  • 16チャネル・マルチプレクサ
  • 2線式/4線式スキャンニング
  • 250チャネル/sのスキャン速度
  • 熱電対基準接点を内蔵
DAQM903A
DAQ970A/DAQ973A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチモジュール 

DAQ970A/DAQ973A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチモジュール

DAQM903A
  • 20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチモジュール
  • SPDT(Form C)ラッチング・リレー
  • 300 V、1 Aのアクチュエーション/制御
DAQM904A
DAQ970A/DAQ973A用4×8 2線 マトリクス・モジュール 

DAQ970A/DAQ973A用4×8 2線 マトリクス・モジュール

DAQM904A
  • 4×8マトリクス・スイッチ
  • 32個の2線式クロスポイント
  • 300 V、1 Aをスイッチング可能
DAQM905A
DAQ970A/DAQ973A用 2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール 

DAQ970A/DAQ973A用 2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール

DAQM905A
  • デュアル4チャネルRFマルチプレクサ
  • 帯域幅2 GHz、50 Ω
  • カスケード接続により、最大16:1のマルチプレクサを構成可能
DAQM907A
DAQ970A/DAQ973A用 マルチファンクション・モジュール 

DAQ970A/DAQ973A用 マルチファンクション・モジュール

DAQM907A
  • 16ビットのデジタル入出力
  • 100 kHzのトータライザ入力
  • 2つの±12 Vアナログ出力+2つの電圧/電流センシングチャネル
DAQM908A
DAQ970A/DAQ973A用 40チャネル・シングル・エンド・マルチプレクサ・モジュール 

DAQ970A/DAQ973A用 40チャネル・シングル・エンド・マルチプレクサ・モジュール

DAQM908A
  • 40チャネル・シングル・エンド・マルチプレクサ
  • コモン‐ローアプリケーション用の単線式スイッチング機能
  • 100チャネル/sのスキャン速度
  • 熱電対基準接点を内蔵
DAQM909A
DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュール 

DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュール

DAQM909A
DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュール

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • No image available PathWave BenchVueソフトウェア 

    PathWave BenchVueソフトウェア

    • 一般的に使用されるほとんどの制御および測定を測定器から設定可能
    • 数回クリックするだけでデータおよび画面イメージを簡単に記録/エクスポートして解析を高速化
    • 最小限の測定器の知識で、自動化されたテストシーケンスを高速に作成可能

関連製品&ソリューション

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQM900A DAQ970A/DAQ973A用20チャネル半導体マルチプレクサ・モジュール 

    DAQM900A DAQ970A/DAQ973A用20チャネル半導体マルチプレクサ・モジュール

    • 20チャネル半導体マルチプレクサ
    • 2線式/4線式スキャニング
    • 120 Vをスイッチング可能
    • 450チャネル/sのスキャン速度

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQM909A DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュール 

    DAQM909A DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュール

    DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュール

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQM901A DAQ970A/DAQ973A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 

    DAQM901A DAQ970A/DAQ973A用20チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール

    • 20チャネル・マルチプレクサ+電流測定専用の2チャネル
    • 2線式/4線式スキャニング
    • 300 Vをスイッチング可能
    • 80チャネル/sのスキャン速度
    • 熱電対基準接点を内蔵

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQM902A DAQ970A/DAQ973A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール 

    DAQM902A DAQ970A/DAQ973A用16チャネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール

    • 16チャネル・マルチプレクサ
    • 2線式/4線式スキャンニング
    • 250チャネル/sのスキャン速度
    • 熱電対基準接点を内蔵

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQM903A DAQ970A/DAQ973A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチモジュール 

    DAQM903A DAQ970A/DAQ973A用20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチモジュール

    • 20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチモジュール
    • SPDT(Form C)ラッチング・リレー
    • 300 V、1 Aのアクチュエーション/制御

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQM904A DAQ970A/DAQ973A用4×8 2線 マトリクス・モジュール 

    DAQM904A DAQ970A/DAQ973A用4×8 2線 マトリクス・モジュール

    • 4×8マトリクス・スイッチ
    • 32個の2線式クロスポイント
    • 300 V、1 Aをスイッチング可能

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQM905A DAQ970A/DAQ973A用 2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール 

    DAQM905A DAQ970A/DAQ973A用 2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール

    • デュアル4チャネルRFマルチプレクサ
    • 帯域幅2 GHz、50 Ω
    • カスケード接続により、最大16:1のマルチプレクサを構成可能

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQM907A DAQ970A/DAQ973A用 マルチファンクション・モジュール 

    DAQM907A DAQ970A/DAQ973A用 マルチファンクション・モジュール

    • 16ビットのデジタル入出力
    • 100 kHzのトータライザ入力
    • 2つの±12 Vアナログ出力+2つの電圧/電流センシングチャネル

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQM908A DAQ970A/DAQ973A用 40チャネル・シングル・エンド・マルチプレクサ・モジュール 

    DAQM908A DAQ970A/DAQ973A用 40チャネル・シングル・エンド・マルチプレクサ・モジュール

    • 40チャネル・シングル・エンド・マルチプレクサ
    • コモン‐ローアプリケーション用の単線式スイッチング機能
    • 100チャネル/sのスキャン速度
    • 熱電対基準接点を内蔵

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQA190A/1CM124A ラック・マウント・キット 

    DAQA190A/1CM124A ラック・マウント・キット

    • ラックキャビネット: システムIIまたはシステムIIプラス

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQA191A/1CM107A 2Uデュアル・フランジ・キット 

    DAQA191A/1CM107A 2Uデュアル・フランジ・キット

    • ラックキャビネット: システムIIまたはシステムIIプラス

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQA194A デュアル・ロック・リンク・キット 

    DAQA194A デュアル・ロック・リンク・キット

    Keysight DAQA194A デュアル・ロック・リンク・キットは、Keysight DAQ970A、34970A/34972A データ収集/スイッチユニット、Keysight 34460A/34461A/34465A/34470A/34420A DMMに使用できます。