検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Y1900D Adapter, ruggedized 1.0 mm (f) to ruggedized 1.0 mm (f), DC to 120 GHz

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • Measurement accuracy and versatility for 1.0 millimeter test systems
  • Ruggedized connectors on both ends
  • Ease of use for on-wafer and coaxial measurements
  • Insertion loss (typical) : 0.5 dB @110 GHz, 0.7 dB @120 GHz
  • Return loss: 14 dB (75 to 120 GHz)
  • Maximum CW power: 10 W
  • Repeatability: -35 dB

概要

The Keysight Y1900D precision 1.0 millimeter ruggedized-coax-to-ruggedized-coax adapter offers a simple way of connecting two ruggedized 1.0 mm male connectors on instruments at higher frequencies. It is designed for the measurement of components with 50 ohms and frequency range from DC to 120 GHz.