検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Y1910C Adapter, 1.0 mm (m) to 1.0 mm (f), DC to 120 GHz

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • Measurement accuracy and versatility for 1.0 millimeter test systems
  • Ease of use for on-wafer and coaxial measurements
  • Insertion loss (typical) : 0.5 dB @110 GHz, 0.7 dB @120 GHz
  • Return loss: 14 dB (75 to 120 GHz)
  • Maximum CW power: 10 W
  • Repeatability: -35 dB

概要

The Keysight Y1910C precision 1.0 millimeter coax-to-coax adapter offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies. It is designed for the measurement of components with 50 ohms and frequency range from DC to 120 GHz.