検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Y1903B アダプター、1.0 mm堅牢型(メス)-2.92 mm(メス)、DC~40 GHz

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 1.0 mm堅牢型コネクタ
  • オンウエハー/同軸測定に使いやすいアダプター
  • 挿入損失(代表値):0.2 dB
  • リターンロス:24 dB
  • 最大CWパワー:10 W
  • 再現性:-35 dB(1.0 mm)、-40 dB(2.92 mm)

概要

Keysight Y1903B 精密1.0 mm同軸-2.92 mm同軸アダプターにより、容易な方法で同軸デバイスを高周波で測定できます。特性インピーダンスが50 Ω、周波数レンジがDC~40 GHzのコンポーネントの測定向けにデザインされています。