検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Y1900B アダプター、1.0 mm(メス)-1.0 mm堅牢型(メス)、DC~120 GHz

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 1.0 mmテストシステムで測定確度と汎用性を実現
  • 片側が堅牢型コネクタ
  • オンウエハー/同軸測定に使いやすいアダプター
  • 挿入損失(代表値):0.5 dB(110 GHz)、0.7 dB(120 GHz)
  • リターンロス:14 dB(75 GHz~120 GHz)
  • 最大CWパワー:10 W
  • 再現性:-35 dB

概要

Keysight Y1900B 精密1.0 mm同軸-堅牢型同軸アダプターにより、容易な方法で同軸デバイスを高周波で測定できます。特性インピーダンスが50 Ω、周波数レンジがDC~120 GHzのコンポーネントの測定向けにデザインされています。