検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Y1710A Keysight Streamlineシリーズ USB測定器の輸送用ケース

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

Y1701A
複数USB測定器構成キット 

複数USB測定器構成キット

Y1701A

2台のUSB測定器を接続するための固定キットが付属しています。2台のUSBベクトル・ネットワーク・アナライザを接続するための、オプションのインターコネクトケーブルを追加できます。

お問合せ下さい

関連製品&ソリューション

  • No image available P9370A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、4.5 GHz 

    P9370A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、4.5 GHz

    • 最も小型のUSB VNA
    • テストポートの拡張が可能(最大4ポート)
    • キーサイトの別の高性能VNAと同じ測定技術とGUIを採用

  • No image available P9372A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 GHz 

    P9372A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 GHz

    • 最も小型のUSB VNA
    • テストポートの拡張が可能(最大4ポート)
    • キーサイトの別の高性能VNAと同じ測定技術とGUIを採用

  • No image available P9371A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、6.5 GHz 

    P9371A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、6.5 GHz

    • 最も小型のUSB VNA
    • テストポートの拡張が可能(最大4ポート)
    • キーサイトの別の高性能VNAと同じ測定技術とGUIを採用

  • No image available P9373A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、14 GHz 

    P9373A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、14 GHz

    • 最も小型のUSB VNA
    • テストポートの拡張が可能(最大4ポート)
    • キーサイトの別の高性能VNAと同じ測定技術とGUIを採用

  • No image available P9374A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、20 GHz 

    P9374A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、20 GHz

    • 最も小型のUSB VNA
    • テストポートの拡張が可能(最大4ポート)
    • キーサイトの別の高性能VNAと同じ測定技術とGUIを採用

  • No image available P9375A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz 

    P9375A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz

    • 最も小型のUSB VNA
    • テストポートの拡張が可能(最大4ポート)
    • キーサイトの別の高性能VNAと同じ測定技術とGUIを採用

  • No image available Keysight Streamlineシリーズ P9241A USBオシロスコープ 

    Keysight Streamlineシリーズ P9241A USBオシロスコープ

    • 最も小型のUSBオシロスコープ
    • 200 MHzの帯域幅、5 GSa/sのサンプリングレート
    • Keysight InfiniiVisionテクノロジーがベース

  • No image available Keysight Streamlineシリーズ P9242A USBオシロスコープ 

    Keysight Streamlineシリーズ P9242A USBオシロスコープ

    • 最も小型のUSBオシロスコープ
    • 500 MHzの帯域幅、5 GSa/sのサンプリングレート
    • Keysight InfiniiVisionテクノロジーがベース

  • No image available Keysight Streamlineシリーズ P9243A USBオシロスコープ 

    Keysight Streamlineシリーズ P9243A USBオシロスコープ

    • 最も小型のUSBオシロスコープ
    • 1 GHzの帯域幅、5 GSa/sのサンプリングレート
    • Keysight InfiniiVisionテクノロジーがベース

  • No image available Keysight Streamlineシリーズ P9336A USB I/Q任意波形発生器 

    Keysight Streamlineシリーズ P9336A USB I/Q任意波形発生器

    • コンパクト、ポータブル、容易な接続
    • 最高の性能を備えた複数の独立した同期信号出力を装備
    • 研究開発で複素波形を作成するのに最適