検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W2255BP ADSコア、レイアウト、Advanced Layout、ハーモニックバランス、Momentumのバンドル

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

ADSコア、レイアウト、ハーモニックバランス、Momentum G2のバンドルは以下の用途に適しています。

  • MMICのデザインと検証(GaAs、GaN、InP、SiGe、…)
  • RF/マイクロ波ボードのデザインと検証

概要

ADSコア、レイアウト、Advanced Layout、ハーモニックバランス、Momentumのバンドルは、回路および電磁界シミュレーションテクノロジーを含む、MMIC全体のデザイン、RFボードデザイン、通信システムデザインに最適なADS製品のバンドルです。MMICデザインの詳細。

このバンドルは、高価なテクノロジーのバリューパックです。業界最高の3次元プレーナーMomentum電磁界シミュレータを、スタンドアロンツールの価格の数分の1で使用することができます。

各バンドルの機能
モデル番号 製品名 概要
W2200BP ADSコア 基本的なRF/マイクロ波デザイン機能を提供する、きわめて生産性の高いエンタープライズ・スケマティック・デザイン環境です。高速なリニアシミュレーション、強力なフィルターおよびパッシブ回路シンセシス機能を備えています。
W2321EP レイアウトエレメント 高周波回路の開発を目的とした包括的な物理デザイン環境で、DXF、Gerber、IGES、GDS-IIフォーマット用のアートワークトランスレーターが付属しています。
W2320EP Advanced Layoutエレメント 標準のADSレイアウト・エレメント・ライセンスでは使用できない高度なADSレイアウト機能にアクセスできます。
W2300EP ハーモニック・バランス・エレメント マルチトーン信号源で励振されるノンリニア回路の解析、増幅器、RF、マイクロ波、発振器、カスタム回路のデザインに有効な既製のシミュレーションセットアップを多数提供します。
W2341EP Momentum G2エレメント パッシブ回路の解析に使用できる3Dプレーナー電磁界(EM)シミュレータ。導体/スロット内の電流のアニメーション表示、回路の最適化、解析モデリング用のモジュールも付属します。