検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

KS8107A スプレッドシートプラグイン

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

スプレッドシートにテスト結果を出力

  • ファイル名の指定
  • テンプレートによる、チャートやロゴなどを含むレポートのカスタマイズ
  • .xlsまたは.xlsxフォーマットをサポートするMicrosoft Excelなどのアプリケーションを使用して作成したレポートを表示可能

容易な開発ワークフロー

  • TAPベンチ設定にスプレッドシート結果リスナーを追加
  • 出力設定を構成、オプションでレポートテンプレートを指定
  • 独自のTAPテストプランを実行
  • 生成されたレポートファイルをオープンして結果を表示

柔軟なソフトウェアライセンス

  • 固定ライセンス(ノードロック、1台のPC)、トランスポータブルライセンス、ネットワーク/フローティングライセンス(永久または年間)

概要

Keysight Test Automation on PathWave(TAP)は、単独で用いることも、より上位レベルのテスト・エグゼクティブ・ソフトウェア環境と組み合わせて使用することも可能な、最新のMicrosoft .NETベースのアプリケーションです。KS8701A スプレッドシートプラグインは、ユーザーが任意のTAPテストステップからMicrosoft Excelスプレッドシートにテスト結果を出力できる結果リスナーです。使いやすいデザインで、ユーザーはテンプレートを使用して出力レポートをカスタマイズできます。

関連する業種&テクノロジー