検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

KS8700A PathWaveテスト環境

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • No image available KS8400A Test Automation on PathWave 

    KS8400A Test Automation on PathWave

    • 高度で柔軟性の高い拡張可能なテスト・シーケンサー・ソフトウェア 
    • テストプランの速度の最適化に役立つタイミング・アナライザ 
    • テストプランのデータの表示、比較、解析に役立つ結果ビュワー 
    • テストプランの作成/トラブルシューティングを容易にするGUI
       

  • No image available KS8000A テストオートメーション配備システム 

    KS8000A テストオートメーション配備システム

    • 高度で柔軟性の高い拡張可能なテストシーケンサー配備ソフトウェア
    • KS8400A TAP開発システムのサブセット
    • Microsoft WindowsおよびLinuxの配備をサポート

  • No image available KS8101A Python SDKプラグイン 

    KS8101A Python SDKプラグイン

    • C#ではなくPythonによるTAPプラグインの開発
    • 提供されるサンプルテンプレートを活用可能
    • TAP GUIに容易に統合可能

  • No image available KS8103A Command Expertプラグイン 

    KS8103A Command Expertプラグイン

    • Command ExpertによるTAPテストシーケンスの開発と入力変数の定義
    • Command Expertから直接、C#テストステップを生成
    • 結果/出力を、自動的に接続されているTAP結果リスナーに保存

  • No image available KS8104A HTML5結果リスナープラグイン 

    KS8104A HTML5結果リスナープラグイン

    • 任意のTAPテストステップからHTML5フォーマットのドキュメントにテスト結果を出力
    • 付属のHTML5サンプルテンプレートを使用するか、または、独自のテンプレートを作成して、レポートの作成/カスタマイズが可能

  • No image available KS8105A スイッチマネージャー開発プラグイン 

    KS8105A スイッチマネージャー開発プラグイン

    • グラフィカルエディターにより、DUTと測定器、ケーブル、スイッチマトリクスの間の接続を容易に構成可能
    • これらの接続はTAPのテストステップで編集可能

  • No image available KS8106A REST APIプラグイン 

    KS8106A REST APIプラグイン

    • HTTP REST APIを使用して複数のTAPセッションをリモートに作成/制御
    • テストプランのロード/実行、設定/プロファイルの変更、結果の読み込みが可能

  • No image available KS8107A スプレッドシートプラグイン 

    KS8107A スプレッドシートプラグイン

    • テスト結果をMicrosoft Excelスプレッドシートに出力
    • テンプレートによるカスタマイズ
    • .xlsまたは.xlsxフォーマットをサポートするアプリケーションでレポートを表示可能

  • No image available KS8150A DMM測定器プラグイン 

    KS8150A DMM測定器プラグイン

    • プログラミングの経験がなくてもキーサイトのDMMを使用した自動テストを実行可能
    • 幅広いキーサイトのデジタルマルチメータをサポート

  • No image available KS83120A Analog Land Mobile Radio Test Plug-in 

    KS83120A Analog Land Mobile Radio Test Plug-in

    • Seamless test automation without worrying about specific SCPI commands
    • No programming experience required
    • Add Generic radio DUTs using TCPIP protocol or Serial COM port, as well as additional instruments to your bench setup profile in TAP

  • No image available KS83123A Tracking Generator Plug-In 

    KS83123A Tracking Generator Plug-In

    • Sweep frequencies from 100 kHz to 3.8/6 GHz.
    • Generator output level up to + 3 dBm, +13 dBm with M8920A-1EA option.
    • Report test results which documents test configuration, bench setup, measurements made, pass/fail status
       

関連製品&ソリューション

  • No image available S8900A PAテストソリューション 

    S8900A PAテストソリューション

    • PA/FEMテスト用の包括的なソフトウェアソリューション
    • テスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)ベース
    • すぐに使用できるテストソフトウェア
    • 容易にカスタマイズできるテストシーケンス
       

  • No image available S8890A 無線デバイス・ファンクション・テスト・リファレンス・ソリューション 

    S8890A 無線デバイス・ファンクション・テスト・リファレンス・ソリューション

    • LTE TDD/LTE FDD/LTE NB-IoT/W-CDMA/GSMシグナリング
    • データパフォーマンス/スループット
    • VoLTE IMS/SIP
    • バッテリードレイン
       

  • No image available E6950A eCall/ERA-GLONASSコンフォーマンス・テスト・ソリューション 

    E6950A eCall/ERA-GLONASSコンフォーマンス・テスト・ソリューション

    • 汎欧州eCallのサポート
    • PSAPをUXM内部で実行可能で、外部PCが不要
    • スタティック/ダイナミックGNSSシミュレーション
    • オプションのオーディオ性能テスト(PESQ/POLQA)

関連する業種&テクノロジー