検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

KS8700A PathWaveテスト環境

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

PathWaveテストハブ

  • あらゆる実証済みTAPツールに対応する最新のダッシュボードインタフェース
  • PathWaveテストへの誘導
  • 既存のTAPテストプラン/プラグインをPathWaveテストにシームレスに移動

テストオートメーション

  • 高度なテストシーケンス/テストプランの作成
  • 高速実行およびテストフローの表示、解析、理解
  • グラフィカル・ユーザー・インタフェース(GUI)により、テストプランを容易に作成/最適化
  • スケーラブルなモジュール型の「プラグイン」ソフトウェアアーキテクチャー。付属のプラグインを活用することも、独自に作成することも可能
  • Microsoft Visual Studio .NETでプログラミング可能

タイミング・アナライザ

  • テストプラン全体の実行タイミングの表示
  • 詳細表示による各テストステップの実行時間の確認
  • 最適化作業が特に必要な場所を示すパレート図
  • 各種テストプランのシナリオの比較およびステップの変更による最高速度の実現

結果ビュワー

  • テストプランの結果を容易に把握可能
  • 各種テストランの結果をすばやく比較できる複数のデータセット表示
  • テストプランのデータの管理に役立つテスト・プラン・エクスプローラー

ライセンス形態

  • 固定ライセンス(ノードロック、1台のPC)、トランスポータブルライセンス、ネットワーク/フローティングライセンス(永久または年間)

概要

Keysight KS8700A PathWaveテスト環境は、KS8400A Test Automation on PathWave (TAP)ソフトウェアのあらゆる実証済みツールを起動できる最新のデスクトップハブを提供します。これにより、既存のTAPテストプランとプラグインをPathWaveテスト環境にシームレスに移動できます。KS8700A PathWaveテスト環境はTAPをベースに構築されていて、追加機能によって、高度で柔軟性の高い拡張可能なテストシーケンス/テストプランを提供しています。これによりテストソフトウェアの開発や全体の性能が最適化されます。Keysight TAPは、単独で用いることも、より上位レベルのテスト・エグゼクティブ・ソフトウェア環境と組み合わせて使用することも可能な、最新のMicrosoft .NETベースのアプリケーションです。C#とMicrosoft Visual Studio機能を活用するTAPは、単なるもう1つのプログラミング言語ではなく、テストソリューションを構築する際の基盤となるプラットフォームです。既存のソフトウェア開発ツールやインフラを使用することにより、チームの生産性を最大化します。

関連する業種&テクノロジー