検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 5 GHzの帯域幅
  • 0201および0402パッケージ(インチコード)のファイン・ピッチ・プロービング用
  • 1:1の減衰比
  • スプリング・ピン・グランド接続による信頼性の高い接続
  • 人間工学に基づいたハンドル

概要

N7033A パワー・レール・プローブ・ブラウザーは、必要な信号が電源分配回路キャパシタで測定可能なパワーインテグリティー測定に使用します。一般的な0201および0402キャパシタ・パッケージ・サイズ(インチコード:メートルコードでは1005および0603)に対応します。

ブラウザーにはスプリング・ピン・グランド接続が備わっているので、さまざまなプロービング角度で信頼性の高い接続が可能です。ブラウザーは人間工学に基づいたハンドルに格納されており、作業台から転がり落ちにくい形状になっています。

このブラウザーは、Keysight 1250-4403 回転SMAアダプターとの組み合わせで使用するのが最適です。回転SMAアダプターは連続的に回転するので、プローブのメインケーブルの自然なねじれやトルクに邪魔されることがありません。