検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U3808A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available U3807A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit only 

    U3807A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit only

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT sensors and power management lab course
    • Covers 18 hours of lab sessions

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット 

    N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット

    N6705C DC電源/アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。

  • N6781A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis N6781A バッテリ・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット 

    N6781A バッテリ・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット

    バッテリ・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット、20 V/±1 Aまたは6 V/±3 A、20 W Keysight N6781Aは、バッテリ・ドレイン解析向けのソース/メジャメント・ユニット(SMU)です。

  • No image available DSOX2004A オシロスコープ:70 MHz、4個のアナログチャネル 

    DSOX2004A オシロスコープ:70 MHz、4個のアナログチャネル

    • 70 MHz
    • 4 channels
    • 50,000 waveforms/sec update rate
    • Up to 1 Mpts memory
    • Up to 5 instruments in 1
       

  • No image available 34465A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM 

    34465A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 30 ppmの基本DCV確度
    • BenchVueを用いた容易なプログラムにより、1 μA~10 Aのレンジで低電流を測定可能

関連する業種&テクノロジー