検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U3806A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U3806A-LR4 Lora module, 434 MHz 0
U3806A-LR9 Lora module, 915 MHz 0

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • 89600 VSAソフトウェア 

    89600 VSAソフトウェア

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
       

関連製品&ソリューション

  • No image available N9000B CXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、9 kHz~26.5 GHz 

    N9000B CXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、9 kHz~26.5 GHz

    • 業界最高の低価格信号解析ツールで、信号の特性評価の基本を極めることが可能
    • 内蔵トラッキングジェネレーター(オプション)を使用すれば、コストパフォーマンスの高いスティミュラス/レスポンス測定を実現可能
    • Xシリーズ測定アプリケーションにより、重要な機能を追加可能

  • No image available U3805A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit only 

    U3805A IoT Wireless Communications Applied Courseware, with Training Kit only

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT wireless communications lab course
    • Covers 24 hours of lab sessions

関連する業種&テクノロジー