検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 154,969

構成例

P9240FRAA Frequency Response Analyzer for P92xxA oscilloscopes

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only
  • P9240FRAA-1FP Frequency Response Analyzer (Bode Plot), perpetual node-locked license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 154,969

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
P9240FRAA-1FP Frequency Response Analyzer (Bode Plot), perpetual node-locked license 154,969
P9240FRAA-1FY Frequency Response Analyzer (Bode Plot), 12 month node-locked license 58,888

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240BDLA Keysight Streamlineシリーズ オシロスコープ用のアプリケーションバンドル 

    P9240BDLA Keysight Streamlineシリーズ オシロスコープ用のアプリケーションバンドル

    • アプリケーションのバンドル
    • 13種類のソフトウェアアプリケーションを利用可能
    • Keysight Streamlineシリーズ オシロスコープ用

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240AWGA P924xAシリーズ オシロスコープ用WaveGen 20 MHzファンクション/任意波形発生器 

    P9240AWGA P924xAシリーズ オシロスコープ用WaveGen 20 MHzファンクション/任意波形発生器

    • 10ビット、100 MSa/s、8 kポイント、DDS技術
    • 内蔵エディターでのAWG波形の作成/編集
    • 現実の信号を使用したデザインマージンを短時間でテスト可能

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240AROA P924xAシリーズ オシロスコープ用のMIL-STD 1553/ARINC 429シリアルトリガ/解析機能 

    P9240AROA P924xAシリーズ オシロスコープ用のMIL-STD 1553/ARINC 429シリアルトリガ/解析機能

    • 民間及び軍事用航空機に搭載されている航空機器の相互接続に使用
    • 3値レベルシグナリング(高、低、アイドル)がベース
    • マルチレーンバスとして実装(デュアルバス解析)

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240ATOA P924xAシリーズ オシロスコープ用の車載用シリアルインタフェースのトリガ/解析 

    P9240ATOA P924xAシリーズ オシロスコープ用の車載用シリアルインタフェースのトリガ/解析

    • シリアルデータ波形と時間相関させたオンスクリーン・シリアル・デコード
    • CAN/CAN-dbc/CAN FD/LIN規格のサポート
    • デュアルバスのデコードトリガ機能およびリスト表示

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240MSKA P924xAシリーズ オシロスコープ用マスク・リミット・テスト 

    P9240MSKA P924xAシリーズ オシロスコープ用マスク・リミット・テスト

    • 200,000以上の波形を高速にテスト
    • 貴重なテスト時間の短縮
    • 信頼性の高いテスト結果の提供
    • 予期せぬ信号異常の検出が可能

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240SNSA P924xAシリーズ オシロスコープ用SENT(Single Edge Nibble Transmission)トリガ/解析 

    P9240SNSA P924xAシリーズ オシロスコープ用SENT(Single Edge Nibble Transmission)トリガ/解析

    • 非常に優れた効率でバスのデバッグが可能
    • 豊富なトリガオプションを提供
    • バスデバッグの効率化を加速

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240VIDA P924xAシリーズ オシロスコープ用の機能拡張されたビデオ/TVアプリケーションパッケージ 

    P9240VIDA P924xAシリーズ オシロスコープ用の機能拡張されたビデオ/TVアプリケーションパッケージ

    • HDTVビデオアプリケーションを取り扱うエンジニアに新たなHDTVトリガ規格へのアクセスを提供
    • HDTVビデオアプリケーションの評価/デバッグが可能
    • IRE表示グリッドのサポート

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240CMPA P924xAシリーズ オシロスコープ用コンピューター・シリアル・トリガ/解析(RS-232C/422/485/UART) 

    P9240CMPA P924xAシリーズ オシロスコープ用コンピューター・シリアル・トリガ/解析(RS-232C/422/485/UART)

    • RS-232/422/485および他のUARTシリアルバスの応答時間のあるオンスクリーン・デコードを表示
    • 指定した送信/受信データやパリティーエラーでトリガをかける機能を装備
    • デュアルバスのデコードトリガ機能およびリスト表示

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240CXPA P924xAシリーズ オシロスコープ用CXPIトリガ/デコード 

    P9240CXPA P924xAシリーズ オシロスコープ用CXPIトリガ/デコード

    • 標準および長いCXPIフレームのデコード機能を提供
    • 豊富なトリガオプションを提供
    • 非常に優れた効率でバスのデバッグが可能
    • ワイヤーハーネスの削減、軽量化が可能

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240EMBA P924xAシリーズ オシロスコープ用内蔵シリアルトリガ/解析(I²C) 

    P9240EMBA P924xAシリーズ オシロスコープ用内蔵シリアルトリガ/解析(I²C)

    • シリアルパケットを識別して、ハードウェア/ソフトウェアの問題によるエラーの原因を検出可能
    • 2本のシリアルバスを同時にデコード可能
    • I²C (Integrated Circuit)シリアル通信の応答時間のあるオンスクリーン・デコードを表示

関連製品&ソリューション

  • No image available Keysight Streamlineシリーズ P9241A USBオシロスコープ 

    Keysight Streamlineシリーズ P9241A USBオシロスコープ

    • 最も小型のUSBオシロスコープ
    • 200 MHzの帯域幅、5 GSa/sのサンプリングレート
    • Keysight InfiniiVisionテクノロジーがベース

  • No image available Keysight Streamlineシリーズ P9243A USBオシロスコープ 

    Keysight Streamlineシリーズ P9243A USBオシロスコープ

    • 最も小型のUSBオシロスコープ
    • 1 GHzの帯域幅、5 GSa/sのサンプリングレート
    • Keysight InfiniiVisionテクノロジーがベース

  • No image available Keysight Streamlineシリーズ P9242A USBオシロスコープ 

    Keysight Streamlineシリーズ P9242A USBオシロスコープ

    • 最も小型のUSBオシロスコープ
    • 500 MHzの帯域幅、5 GSa/sのサンプリングレート
    • Keysight InfiniiVisionテクノロジーがベース

関連する業種&テクノロジー