検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N6472A Infiniiumリアルタイムオシロスコープ用IEEE802.3bs/cdコンプライアンスアプリケーション

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
N6472A-1FP IEEE802.3bs/cd Compliance Application, fixed perpetual license 1,454,458
N6472A-1TP IEEE802.3bs/cd Compliance Application, transportable perpetual license 1,890,944
N6472A-2FP Upgrade IEEE802.3bs/cd Compliance Application, fixed perpetual license 1,090,945

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連する業種&テクノロジー