検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

KF9000A PathWave FPGAプログラミング環境

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available M3100A PXIeデジタイザ:100 MSa/s、14ビット、100 MHz 

    M3100A PXIeデジタイザ:100 MSa/s、14ビット、100 MHz

    • 1スロットのPXIe 4/8チャネルデジタイザ
    • 100 MSa/s、14ビット、100 MHz帯域幅
    • オプションのリアルタイムシーケンス設定
    • オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境 

  • No image available M3102A PXIeデジタイザ:500 MS/s、14ビット、200 MHz 

    M3102A PXIeデジタイザ:500 MS/s、14ビット、200 MHz

    • 1スロットのPXIe 2/4チャネルデジタイザ
    • 500 MSa/s、14ビット、200 MHz帯域幅
    • リアルタイムシーケンス設定(オプション)
    • グラフィカルFPGAデザイン・ソフトウェア(オプション)

  • No image available M3201A PXIe任意波形発生器、500 MSa/s、16ビット、200 MHz 

    M3201A PXIe任意波形発生器、500 MSa/s、16ビット、200 MHz

    • 1 slot PXIe 2/4 channel AWG
    • 500 MSa/s、16ビット、200 MHz帯域幅(400 MHz IQ)
    • オプションのリアルタイムシーケンス設定
    • オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境
       

  • No image available M3202A PXIe任意波形発生器:1 GS/s、14ビット、400 MHz 

    M3202A PXIe任意波形発生器:1 GS/s、14ビット、400 MHz

    • 1スロットのPXIe 2/4チャネルAWG
    • 1 GSa/s、14ビット、400 MHz(800 MHz IQ)
    • オプションのリアルタイムシーケンス設定
    • オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境
       

  • No image available M3300A PXIe AWGとデジタイザの組み合わせ、500 MSa/s、16ビット、100 MSa/s、14ビット 

    M3300A PXIe AWGとデジタイザの組み合わせ、500 MSa/s、16ビット、100 MSa/s、14ビット

    • 2スロットのPXIe 2/4チャネルAWGと4/8チャネルデジタイザ
    • オプションのリアルタイムシーケンス設定
    • オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境 

  • No image available M3302A PXIe 任意波形発生器+デジタイザコンボ 

    M3302A PXIe 任意波形発生器+デジタイザコンボ

    • 2スロットのPXIe 2チャネルAWGと2チャネルデジタイザ
    • フローチャートスタイルのHVIデザイン環境を使用した、リアルタイムシーケンス設定(-HV1)
    • FPGAのノウハウ要件を最小限に抑える、グラフィカルFPGAデザイン・ソフトウェア(-FP1)

  • No image available PXIシャーシとコントローラ 

    PXIシャーシとコントローラ

    Keysight PXIシャーシ/コントローラーをベースにして、高性能PXIテストシステムを構築することができます。