検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

KF9000A PathWave FPGAプログラミング環境

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

キーサイトのAWG、デジタイザなどで、特殊な動作モードや新たな制御ストラクチャーを短時間でプロトタイプ化

  • 独自のロジックを測定器FPGAに組み込んで、カスタムプロトコル、ストリーミングプロセス、DSPアプリケーションを追加可能
  • 主要な測定を加速するハードウェア・イン・ザ・ループ・テストの作成
  • 外部のケーブル/デバイスを使用せずに1回クリックするだけで、ハードウェアにコンパイル可能
  • 測定器を動的に再構成可能(リブートなしで、FPGAイメージをオンザフライで変更可能)

使いやすいグラフィカルなFPGAプログラミング環境

  • アプリケーションフローの可視化とカスタムロジックの組み込みが短時間で可能
  • FPGAテクノロジーのノウハウ要件を最小限に抑えることが可能
  • 標準的な製品の既製の機能と同じ

簡素化されたデザインプロセス(ネイティブFPGAコードとの完全な互換性)

  • すぐに使用できるブロックライブラリ(FPGAコードの開発の必要性を最小限に抑えることが可能)
  • VHDL、VerilogまたはXilinx ® VIVADOのプロジェクト、Xilinx IP、カタログIPが付属
  • すぐに使用できる機能ブロックのライブラリやIPコアが増加

概要

PathWave FPGAプログラミング環境により、カスタム処理機能の開発が簡素化されます。現在はM3202A AWGに対応していて、今後はトランシーバー、デジタイザなどのPXI/AXIプラットフォームを着実に追加していく予定です。お客様のデザインでは、測定器ファミリー全体の互換性が維持されます。使いやすいグラフィカル環境でFPGAデバイス用のカスタムDSPを簡単に開発して、専用の動作モードや新しい制御構造を実現できます。

開発時間/コンパイル時間の短縮とホットプログラミングにより、測定器を動的に再構成できます。

さらに、M3601Aオプションを搭載している場合には、カスタム処理機能/アルゴリズムとHVIの相互作用により、カスタムアプリケーションで多くのオプションを設定できます。

関連製品

  • M3202A PXI任意波形発生器により迅速に信号を出力できます。高いチャネル密度、高品質の出力、低い位相雑音を実現している本AWGは、ATE、コンピューティング研究、Quantum, 5G、無線製造などの分野で威力を発揮します。
  • 弊社のエントリーレベルである汎用的なM3102A PXIデジタイザは、高いチャネル密度と高度なデータ収集システム(DAQ)を提供しています。到来角(AoA)、ベースバンド・エレクトロニック・デザイン、無線デバイス製造、マルチチャネルコヒーレント信号の収集など、さまざまなソリューションに対応できます。
  • オプションのM3601A ハードウェア仮想計測器(HVI)ソフトウェアにより、測定を増強できます。psec精度とnsec分解能を備えた複数のFPGA対応測定器を用いて、ハードウェアタイミングの実行に対する制御を拡張できます。

上のオプションおよびアクセサリタブをクリックして、関連製品/ソリューションの詳細をご確認ください。