検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

802.11ax製造テストソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • No image available Y9077B EXM用の無線LAN測定および波形アプリケーション 

    Y9077B EXM用の無線LAN測定および波形アプリケーション

    • EXMによる無線LAN無線機器の製造テストで使用可能 
    • 合否判定テスト機能搭載。規格に準拠したワンボタン測定 
    • IEEE 802.11a/b/g/n/ac規格に完全に準拠 
    • ライセンスキーでアップグレード可能
       

  • N9077A WLAN OFDM EVM for 802.11a/g N9077A 無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah測定アプリケーション 

    N9077A 無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah測定アプリケーション

    • 802.11a/b/g/j/p、802.11n、802.11ac、802.11af、802.11ah IEEEシリーズの規格に準拠し、無線LANデザイン/製造テストに対応
    • 802.11aターボモードの手動設定
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
       

関連製品&ソリューション

  • No image available 802.11axアナログベースバンドIQテストソリューション 

    802.11axアナログベースバンドIQテストソリューション

    • システムによって統合されたRF/アナログベースバンド入出力により、RFICテストを実行可能
    • デバイスの特性評価に適切な優れたEVM性能
    • 802.11ax無線LAN信号作成/解析ソフトウェアを提供

  • No image available 802.11ax MIMOテストソリューション 

    802.11ax MIMOテストソリューション

    • 最大8x8 MIMOテストによるデザイン検証が可能
    • 厳格なEVMテスト要件への対応
    • 802.11ax無線LAN信号作成/解析ソフトウェアを提供

  • No image available E6640A EXM ワイヤレス・テスト・セット 

    E6640A EXM ワイヤレス・テスト・セット

    • 最新の携帯電話/無線LANチップセットに対応
    • NPIから量産までの時間の短縮に必要な速度、確度、ポート密度を装備
    • 製造ニーズに対応

  • No image available M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバー 

    M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバー

    • 60 MHz~3.8/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、80/160 MHzの解析帯域幅
    • 内蔵のFPGAアルゴリズムによる、高速パワー測定と高速パワーサーボ測定(標準)
    • オプションの半2重ポート