検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

S5005A PIM/PIM位置解析、リファレンスソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

関連製品&ソリューション

  • No image available E5072A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 

    E5072A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ

    • 30 kHz~4.5/8.5 GHz
    • 2ポート、50 Ω
    • ダイナミックレンジ130 dB(代表値)/151 dB(ダイレクト・レシーバー・アクセス)

  • No image available N5183B MXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz 

    N5183B MXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best-in-class phase noise
    • Compact 2U alternative to the PSG in the lab, depot or field

  • U2001A USB Power Sensor U2001A 10 MHz~6 GHz USBパワーセンサ 

    U2001A 10 MHz~6 GHz USBパワーセンサ

    U2000シリーズUSBアベレージ・パワーセンサは、プラグアンドプレイUSBインタフェースを備え、別のパワー・メータが不要なので、セットアップを迅速かつ容易に行えます。

  • No image available 低PIM同軸スイッチ 

    低PIM同軸スイッチ

    低パッシブ相互変調(PIM)性能は、2つ以上の伝送信号が共通のアンテナを共有するアプリケーションや、トランスミッタ信号が大き過ぎたりレシーバが大きな相互変調に影響されやすい場合のアプリケーションではきわめて重要です。