お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4917BACA 光レシーバー・ストレス・テスト
光レシーバー・ストレス・テストのための完全で自動化された再現性があるソリューション
スタート価格:
ハイライト
キーサイトN4917BACA光レシーバー・テスト・ソリューションは、光レシーバー・ストレス・テストのための完全で自動化された再現性の高いソリューションです。 光ストレス印加アイを繰り返し校正できるため、手動校正に比べて校正時間を何時間も短縮できます。 N4917BACA 100G 光レシーバー・テスト、BERT コンプライアンスアプリは、IEEE 802.3-2015 第 88 条および関連するマルチソース協定 (MSA)に従った校正、レシーバー感度、ジッタ耐力テストに必要なすべての測定器の制御と設定を可能にします。
測定器の構成は、M8040A 高性能ビットエラー比テスター(BERT)に基づいています。 任意波形発生器、光基準トランスミッター、DCA シリーズ・デジタル・サンプリング・オシロスコープ、波長可変レーザー光源、光アッテネータが含まれ、400G用 N4917BSCB 光レシーバー・ストレス・テスト・ソリューションと完全な互換性があります。
代替セットアップ構成がサポートされており、ハードウェアは光トランスミッターやチップとモジュール間のインタフェースなど、他の種類のデバイス・コンプライアンス・テストに使用できます。
機能
- 10 GBASE-SR / ER / LR、25 GBASE-ER / -LR / -SR、100 GBASE-LR4 / -ER4 /-SR4 および関連する 100G マルチソース協定 (CLR4、CWDM4、4WDM) の規格に準拠したストレス印加光レシーバーの特性評価 。
- 単一ベンダーによるターンキーソリューションで、ソリューションに必要なすべての測定器を自動化します。
- 光ストレス印加NRZ信号の再現性がある安定した校正です。
- ER、VECP、J2、J4、J9、光変調振幅(OMA)の目標値を調整可能。
機能
- N4917BACAソフトウェアによる統一された測定器制御と設定。
- 自動ストレス信号校正、レシーバー感度、ジッタ耐力測定。
- DUT制御およびスクリプトインタフェースを介してカスタマイズされたデバイステストとレポート。
- ユーザー定義の校正用に調整可能なストレスミックス。
- 顧客定義のパラメータ設定に基づく柔軟な校正。
お使いの光レシーバー・ストレス・テストの機能拡張
N4917BACA 光レシーバー・ストレス・テストの注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。