- 高达 67 GHz 的带宽和 6.66 ps 上升时间,可以对新的高速串行标准进行测量
- 在所有 PNA 系列 B 型号上运行,同时通过 ENA-TDR 获得了简单而直观的操作
- 卓尔不凡的性能
- 低本底噪声,可进行精确和重复性较好的测量
- 宽动态范围,可以测量被测器件的真实性能:> 110 dB
- 飞快的测量速度,可以实现实时分析:251 msec(1601 点,2 端口校准)
- 先进的校准技术,可以有效减少测量误差
- 自动纠偏能够轻松消除夹具/探头的影响
- 全面校准可以实现超高的测量精度
S93011A 使用 TDR 的增强时域分析选件为高速互连分析提供了一款综合解决方案,包括阻抗、S 参数和眼图等分析功能。S93011A 是 S93010A 时域分析软件的增强版。该软件在 PNA-X / PNA / PNA-L 系列 B 型矢量网络分析仪上运行,为信号完整性设计和验证带来了三大突破:简单直观的操作、快速精确的测量,以及预防静电放电(ESD)的安全机制。