検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • W8511BP W8598BP パワー・エレクトロニクス・モデル・ジェネレーター・ソフトウェア・バンドル 

    W8598BP パワー・エレクトロニクス・モデル・ジェネレーター・ソフトウェア・バンドル

    • GaN用の業界標準ASM-HEMTモデルのサポート
    • プロセスパラメータ情報を必要としないキーサイトのSiC/IGBTモデル
    • 測定データ(利用可能な場合はDC、CV、Sパラメータ)の自動インポート

  • W8532EP W8536EP IC-CAP SiCパワーMOSパワー・エレクトロニクス・モデリング・アドオン 

    W8536EP IC-CAP SiCパワーMOSパワー・エレクトロニクス・モデリング・アドオン

    • キーサイトが提供する最新の高度なSi/SiCパワーMOSモデルのパラメータ抽出
    • プロセスパラメータ情報を必要としないキーサイトのSiCモデル
    • 測定データ(利用可能な場合はDC、CV、Sパラメータ)の自動インポート

  • W8532EP W8537EP IC-CAP IGBTパワー・エレクトロニクス・モデリング・アドオン 

    W8537EP IC-CAP IGBTパワー・エレクトロニクス・モデリング・アドオン

    • キーサイトが提供する最新の高度なIGBTモデルのパラメータ抽出
    • 測定データ(利用可能な場合はDC、CV、Sパラメータ)の自動インポート
    • 新しいUIと自動抽出
    • 温度依存モデリング

  • W8532EP W8538EP IC-CAP GaNパワー・エレクトロニクス・モデリング・アドオン 

    W8538EP IC-CAP GaNパワー・エレクトロニクス・モデリング・アドオン

    • ASM HEMTモデルのパラメータ抽出(2018年にCMCが業界標準として採用)
    • 測定データ(利用可能な場合はDC、CV、Sパラメータ)の自動インポート
    • 新しいUIと自動抽出
    • 温度依存モデリング

  • No image available MBP(Model Builder Program) 

    MBP(Model Builder Program)

    • 高速シミュレーションを実現する内蔵のSPICEエンジン
    • 業界標準モデルに対応する自動抽出パッケージ
    • モデリング専用のターンキーソリューション
    • 階層型の複雑なファンドリーライブラリのフルサポート
       

  • Model Quality Assurance (MQA) 

    Model Quality Assurance (MQA)

    MQAは、ファブレスのデザイン・カンパニー、IDM、ファウンドリに、SPICEモデル・ライブラリを検証/比較/文書化するのに最適なソリューショ/フレームワークを提供します。

  • No image available WaferPro Express 

    WaferPro Express

    • 半導体デバイスのウエハーレベル測定を自動実行
    • ターンキーのドライバー/テストルーチンを提供
    • Cascade Microtechとの協調製品であるウエハーレベル測定ソリューションの重要なソフトウェアコンポーネント
       

関連製品&ソリューション

  • N6705B DC Power Analyzer N6705B DC電源/アナライザ、モジュラ、600 W、4スロット [販売終了製品] 

    N6705B DC電源/アナライザ、モジュラ、600 W、4スロット [販売終了製品]

    N6705B DC電源/アナライザは、DUTへのDC電圧/電流の供給および測定の生産性を大幅に高めます。

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット 

    N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット

    N6705C DC電源/アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。

  • W8511BP E4727A Advanced Low-Frequency Noise Analyzer 

    E4727A Advanced Low-Frequency Noise Analyzer

    • WaferPro Expressによる、1/f、RTN、DC測定の自動化 
    • デバイス用の内蔵ルーチン: BJT、FET、ダイオード、抵抗、回路
    • 高電圧(±200 V)かつ超低周波数(0.03 Hzまで)での業界最高のノイズ感度(-183 dBV2/Hz)