検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz 

    M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz

    • 1 MHz~3 GHz/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、100/160 MHzの解析帯域幅
    • 最大8台の時間同期、位相コヒーレントチャネルをサポート
       

  • No image available M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz 

    M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz

    • 9 kHz~8.4 GHz/14 GHz/18 GHz/27 GHz 
    • オプションFRXにより、50 GHzまで周波数拡張(最小周波数は3.6 GHz) 
    • 40 MHz(標準)、100 MHz、または160 MHzの解析帯域幅、およびオプションの広帯域IF出力(オプションWB1搭載) 
    • 最大4個の時間同期チャネル

  • No image available M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバー 

    M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバー

    • 60 MHz~3.8/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、80/160 MHzの解析帯域幅
    • 内蔵のFPGAアルゴリズムによる、高速パワー測定と高速パワーサーボ測定(標準)
    • オプションの半2重ポート

  • No image available M9111A PXIe高速ソース/メジャメントユニット、13 V、±1 Aまたは6 V、±3 A、18 W 

    M9111A PXIe高速ソース/メジャメントユニット、13 V、±1 Aまたは6 V、±3 A、18 W

    • 出力定格: 13 V、±1 Aまたは6 V、±3 A、18 W
    • 高速な出力回復、小さい電圧ドループ
    • 短いセトリング時間で高速な電圧変更が可能
    • 高速で正確なμAのリーク電流測定

  • No image available M3201A PXIe任意波形発生器、500 MSa/s、16ビット、200 MHz 

    M3201A PXIe任意波形発生器、500 MSa/s、16ビット、200 MHz

    • 1 slot PXIe 2/4 channel AWG
    • 500 MSa/s、16ビット、200 MHz帯域幅(400 MHz IQ)
    • オプションのリアルタイムシーケンス設定
    • オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境
       

  • No image available M3202A PXIe任意波形発生器:1 GS/s、14ビット、400 MHz 

    M3202A PXIe任意波形発生器:1 GS/s、14ビット、400 MHz

    • 1スロットのPXIe 2/4チャネルAWG
    • 1 GSa/s、14ビット、400 MHz(800 MHz IQ)
    • オプションのリアルタイムシーケンス設定
    • オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境