検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8740A-040 アドバンスドレーダー信号解析ソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

関連製品&ソリューション

  • No image available E8740A-010 レーダーRF信号解析ソリューション 

    E8740A-010 レーダーRF信号解析ソリューション

    • コストパフォーマンスの高い車載レーダーRFテスト。
    • 連続周波数掃引:3 Hz~26.5 GHz、M1971Eを使用した場合は60~90 GHz
    • オプションB85により内部帯域幅85 MHz(B1Xで160 MHzにアップグレード可能)
       

  • No image available E8740A-020 ベーシックレーダー信号解析ソリューション 

    E8740A-020 ベーシックレーダー信号解析ソリューション

    • 車載レーダー信号品質に最適なテストが可能
    • 60 GHz~90 GHz
    • 2.5 GHz帯域幅を用いたFMCW品質解析

  • No image available E8740A-030 ベーシック・プラス・レーダー信号解析ソリューション 

    E8740A-030 ベーシック・プラス・レーダー信号解析ソリューション

    • 連続周波数掃引:N9029AV12を使用した場合は60~90 GHz
    • M1971EのAUXポートを介して5 GHzを超える帯域幅に対応
    • DANL:N9029AV12を使用した場合は-135 dBm/Hz(Eバンド)

  • No image available E8740A-050 アドバンスド・プラス・レーダー信号解析ソリューション 

    E8740A-050 アドバンスド・プラス・レーダー信号解析ソリューション

    • 410 MHz帯域幅用オプションCR3による24 GHzのレーダーテスト(外部オシロスコープを使用)
    • 5 GHzを超える帯域幅の77 GHz/79 GHzレーダーテスト
    • アナログ/デジタル/I/Q入力
    • 変調品質、VSAオプションBHPによるFMCW解析、リニアリティーなど

  • No image available E8740A-060 高性能レーダー信号解析ソリューション 

    E8740A-060 高性能レーダー信号解析ソリューション

    • 連続周波数掃引:3 Hz~110 GHz
    • 5 GHz帯域幅(外部オシロスコープを使用した場合)
    • 最大1 GHzの内部帯域幅(H1Gオプションを追加した場合)
    • DANL:最大110 GHzで-150 dBm/Hz

  • No image available E8740A-070 高性能レーダー信号作成ソリューション 

    E8740A-070 高性能レーダー信号作成ソリューション

    • 60 GHz~90 GHz
    • 5 GHzを超える3 dB帯域幅
    • FM、PM、FMCW、パルスシーケンス、MFSK、カスタマーOFDM
    • SystemVueによるリニアFMCWマルチターゲット検出、車載レーダーの3次元スキャン