検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

KS8000A テストオートメーション配備システム

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

R-D4A-001-L 12-months, node-locked license, KeysightCare software support subscription
R-D4A-002-L 12-months, floating (single site) license, KeysightCare software support subscription
R-D4A-004-L 12-months, transportable license, KeysightCare software support subscription
R-D4A-005-L 12-months, USB portable license, KeysightCare software support subscription
R-D5A-001-A Node-locked perpetual license
R-D5A-002-B Floating (single site) perpetual license
R-D5A-004-D Transportable perpetual license
R-D5A-005-E USB portable perpetual license
R-D6A-001-L KeysightCare software support subscription, node-locked - 12 months
R-D6A-002-L KeysightCare software support subscription, floating (single site) -12 months
R-D6A-004-L KeysightCare software support subscription, transportable - 12 months

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用) 

    Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)

    • すぐに使用できる測定を用いてより詳細に表示して理解可能
    • 内蔵の専門知識と簡素化された操作性により、適切な測定と再現可能な結果を提供
    • 新しい機器でまたは既に購入したものをアップグレードすることで利用可能

  • 89600 VSAソフトウェア 

    89600 VSAソフトウェア

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
       

  • No image available 信号最適化ソフトウェア 

    信号最適化ソフトウェア

    • トランスミッターとレシーバーの両方で、ガイド付き手順により、今までより簡単にシステム校正を実行可能
    • レシーバー校正で正確な振幅/位相補正を行なうために、Keysight U9391コムジェネレーターを使用可能

  • No image available KS8700A PathWaveテスト環境 

    KS8700A PathWaveテスト環境

    • PathWave環境に追従する、柔軟性と拡張性に優れたテストシーケンサー
    • テストプランの速度の最適化に役立つタイミング・アナライザ
    • テストプランのデータの表示、比較、解析に役立つ結果ビュワー
    • テストプランの作成/トラブルシューティングを容易にするGUI

  • No image available KS8400A Test Automation on PathWave 

    KS8400A Test Automation on PathWave

    • 高度で柔軟性の高い拡張可能なテスト・シーケンサー・ソフトウェア 
    • テストプランの速度の最適化に役立つタイミング・アナライザ 
    • テストプランのデータの表示、比較、解析に役立つ結果ビュワー 
    • テストプランの作成/トラブルシューティングを容易にするGUI
       

関連する業種&テクノロジー